Page top

• 9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)

• メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます

• 前予報表示・設備停止出力機能も搭載

• 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造

• 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用

• コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ

• 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載

• 出力をNPN/PNPマルチ化

• 直流2線式センサ直接接続可

• UL、CSA規格を取得