Page top

2022/09 受注終了

H4KV

ソーラータイムスイッチ

H4KV

ソーラー制御タイムスイッチ。表示部回転機構付きで、常に正面から操作/読み取り可能

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

• ソーラー機能搭載 *

• JIS協約寸法に準拠

• 季節による日没・日出時刻調整不要

• 夏時間(サマータイム)対応

• 動作パターンは5種類(ソーラー動作は4種類)

• 誤操作防止にも役立つ自動復帰機能付き 

*ソーラー制御とは、内部メモリに記憶されている年間の日没、日出時刻で〈入〉〈切〉動作する機能

表示部回転機能付き

H4KV 特長 2

表示部が回転し、設置場所に合わせて常に表示部が見やすく、操作しやすい方向に合わせることができます。

ソーラ制御機能搭載

H4KV 特長 3

内部メモリに記憶されている年間の日没、日出時刻で<入><切>動作を行うので、季節による日出・日没時刻調整不要。

制御パターンは4つから選択可能

H4KV 特長 4

安心の停電補償

H4KV 特長 5

停電補償は、内蔵リチウム電池により停電期間5年間(25℃において)に渡ります。
設定プログラムは保護されていますので、復電時、自動的に停電前に設定されているプログラムに従って動作します。

サマータイム対応

H4KV 特長 6

夏時間ボタンの設置で、サマータイム制の有効/無効も簡単設定。
※有効にする事で表示されている現在時刻が一時間進みます。