(この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)
デジタルタイマ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
種別 | 時間仕様 | 動作モード | 外部接続 | 入力 | 出力 | 電源電圧 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形H5CX-A
シリーズ |
9.999s(0.001s~)
99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9min(0.1min~) 9999min(1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) |
〈タイマ〉
A:シグナルオンディレー(Ⅰ) A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ) A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) b:フリッカ(Ⅰ) b-1:フリッカ(Ⅱ) d:シグナルオフディレー E:インターバル F:積算 Z:ON/OFFデューティー可変 S:ストップウォッチ 〈ツインタイマ〉 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) toff-1:フリッカオフスタート(Ⅱ) ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ) |
ねじ締め
端子台 |
シグナルリセット
ゲート (NPN/PNP入力) |
接点出力
(限時1c) |
AC100~240V | 形H5CX-A-N | 17,100 |
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-AD-N | |||||||
トランジスタ
出力(1a) |
AC100~240V | 形H5CX-AS-N | ||||||
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-ASD-N | |||||||
ソケット
(11ピン) |
接点出力
(限時1c) |
AC100~240V | 形H5CX-A11-N | |||||
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-A11D-N | |||||||
トランジスタ
出力(1a) |
AC100~240V | 形H5CX-A11S-N | ||||||
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-A11SD-N | |||||||
形H5CX-L
シリーズ |
ソケット
(8ピン) |
シグナルリセット
(NPN入力) |
接点出力
(限時1c) |
AC100~240V | 形H5CX-L8-N | 14,800 | ||
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-L8D-N | |||||||
トランジスタ
出力(1a) |
AC100~240V | 形H5CX-L8S-N | ||||||
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-L8SD-N | |||||||
〈タイマ〉
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) b:フリッカ(Ⅰ) E:インターバル Z:ON/OFFデューティー可変 〈ツインタイマ〉 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) |
なし | 接点出力
(限時1c+ 瞬時1c) 瞬時接点付 タイプ |
AC100~240V | 形H5CX-L8E-N | 17,100 | |||
AC24V/DC12~24V | 形H5CX-L8ED-N | |||||||
形H5CX-B
シリーズ |
9999.99s(0.01s~)
99h59min59s(1s~) 99999.9min(0.1min~) 99999.9h(0.1h~) |
A:シグナルオンディレー(Ⅰ)
F-1:積算 |
ねじ締め
端子台 |
シグナルリセット
ゲート (NPN/PNP入力) |
トランジスタ
出力(2a) |
DC12~24V | 形H5CX-BWSD-N | 21,000 |
注1. 形式により搭載する機能は異なります。ご注文の際は、詳細仕様をご確認ください。
注2. 形H5CX-Bシリーズ(6桁表示タイプ)につきましては、データシートを参照ください。
形式 | 標準価格(¥) | カラー | 適用タイマ |
---|---|---|---|
形Y92P-CXT4G | 380 | ライトグレー(5Y7/1) | 4桁タイプ |
形Y92P-CXT4S | ホワイト(5Y9.2/0.5) | ||
形Y92P-CXT4B | ブラック(N1.5) |
注1.パネル取りつけ時のパネル面のカラーを変更できます。出荷時はブラック(N1.5)が取りつけられています。
注2.交換用フロントパネルには「TIMER」と印刷されています。
形式 | 標準価格(¥) | 備考 |
---|---|---|
形Y92A-48F1 | 795 |
形式 | 標準価格(¥) | 備考 |
---|---|---|
形Y92A-48 | 435 |
形式 | 標準価格(¥) | 備考 |
---|---|---|
形Y92F-30 | 146 | 端子台タイプには付属しています。 |
形Y92F-45 | 1,680 | DIN72×72mmの機器(パネルカット68×68mm)の置換用にご使用ください。 |
形Y92F-38 | 3,600 | φ81穴の機器(形H3AM)の置換用にご使用ください。 |
形式 | 標準価格(¥) | 備考 |
---|---|---|
形Y92S-29 | 260 | 端子台タイプには付属しています。 |
形式 | 標準価格(¥) | 種類 | 接続可能形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
形P2CF-08 | 860 | 表面接続ソケット | 形H5CX-L8□ | |
形P2CF-08-E | 920 | 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ) |
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。 |
|
形P2CF-11 | 860 | 表面接続ソケット | 形H5CX-A11□ | |
形P2CF-11-E | 920 | 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ) |
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。 |
|
形P3G-08 | 745 | 裏面接続ソケット | 形H5CX-L8□ | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご使用になる
ことにより、フィンガープロテクトが可能です。 |
形P3GA-11 | 形H5CX-A11□ |
形式 | 標準価格(¥) | 備考 |
---|---|---|
形Y92A-48G | 290 |
従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「H5CX カタログ(2010年3月までの旧商品:形式の末尾に"-N"がないもの)」をご覧ください。
情報更新 : 2023/08/01