定格電流 | 0.5A |
---|---|
定格電圧 | DC24V |
接触抵抗 | 位置制御ユニット側コネクタ 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) サーボドライバ側コネクタ 60mΩ以下(20mV以下、1.5mA以下にて) *1 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vにて) |
耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) *2 |
使用周囲温度 | 使用周囲温度0~+55℃ |
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル
この商品について
関連情報
情報更新 : 2009/04/20
定格電流 | 0.5A |
---|---|
定格電圧 | DC24V |
接触抵抗 | 位置制御ユニット側コネクタ 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) サーボドライバ側コネクタ 60mΩ以下(20mV以下、1.5mA以下にて) *1 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vにて) |
耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) *2 |
使用周囲温度 | 使用周囲温度0~+55℃ |
*1. コネクタ部の接触抵抗です。
*2. コネクタ部の耐電圧です。
情報更新 : 2009/04/20