Page top

XW2Z(サーボ用)

位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル

XW2Z(サーボ用)

サーボドライバと位置制御ユニットとの省配線を実現

※ Web特別価格提供品

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

接続ケーブル

適合ユニット 適合ドライバ 軸数 ケーブル長 形式 標準価格
(¥)
仕様 適合形式 商品名 適合形式
オープン
コレクタ
出力タイプ
形CJ1W-
NC□14
OMNUC G 形R88D-GT 1軸 1m 形XW2Z-100J-G13 9,000
3m 形XW2Z-300J-G13 11,000
スマートステップ2 形R7D-BP 1m 形XW2Z-100J-G16 9,000
3m 形XW2Z-300J-G16 11,000
OMNUC W 形R88D-WT 1m 形XW2Z-100J-G14 9,000
3m 形XW2Z-300J-G14 11,000
SMARTSTEP 形R7D-AP 1m 形XW2Z-100J-G15 9,000
3m 形XW2Z-300J-G15 11,000
OMNUC G 形R88D-GT 2軸 1m 形XW2Z-100J-G5 13,500
3m 形XW2Z-300J-G5 15,900
スマートステップ2 形R7D-BP 1m 形XW2Z-100J-G8 11,500
3m 形XW2Z-300J-G8 14,200
OMNUC W 形R88D-WT 1m 形XW2Z-100J-G6 13,500
3m 形XW2Z-300J-G6 15,900
SMARTSTEP A 形R7D-AP 1m 形XW2Z-100J-G7 11,500
3m 形XW2Z-300J-G7 14,200
ライン
ドライバ
出力タイプ
形CJ1W-
NC□34
OMNUC G 形R88D-GT 1軸 1m 形XW2Z-100J-G9 9,000
5m 形XW2Z-500J-G9 12,000
10m 形XW2Z-10MJ-G9 15,000
スマートステップ2 形R7D-BP 1m 形XW2Z-100J-G12 9,000
5m 形XW2Z-500J-G12 11,000
10m 形XW2Z-10MJ-G12 13,000
OMNUC W 形R88D-WT 1m 形XW2Z-100J-G10 9,000
5m 形XW2Z-500J-G10 12,000
10m 形XW2Z-10MJ-G10 15,000
SMARTSTEP A 形R7D-AP 1m 形XW2Z-100J-G11 9,000
5m 形XW2Z-500J-G11 11,000
10m 形XW2Z-10MJ-G11 13,000
OMNUC G 形R88D-GT 2軸 1m 形XW2Z-100J-G1 13,500
5m 形XW2Z-500J-G1 17,000
10m 形XW2Z-10MJ-G1 23,000
スマートステップ2 形R7D-BP 1m 形XW2Z-100J-G4 11,500
5m 形XW2Z-500J-G4 15,900
10m 形XW2Z-10MJ-G4 20,000
OMNUC W 形R88D-WT 1m 形XW2Z-100J-G2 13,500
5m 形XW2Z-500J-G2 17,000
10m 形XW2Z-10MJ-G2 23,000
SMARTSTEP A 形R7D-AP 1m 形XW2Z-100J-G3 11,500
5m 形XW2Z-500J-G3 15,900
10m 形XW2Z-10MJ-G3 20,000