Page top

XW2Z(サーボ用)

位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル

XW2Z(サーボ用)

サーボドライバと位置制御ユニットとの省配線を実現

※ Web特別価格提供品

(単位:mm)

接続構成・外形寸法

形CJ1W-NC234/NC434用ケーブル

1軸用ケーブル

XW2Z(サーボ用) 外形寸法 4

2軸用ケーブル

XW2Z(サーボ用) 外形寸法 6

* SMARTSTEP2シリーズ(形R7D-BP□)は26ピンコネクタ、SMARTSTEPシリーズ(形R7D-AP□)は36ピンコネクタとなります。
  ケーブル配線図は、「位置制御ユニットユーザーズマニュアル(Man. No. SBCE-354)」を参照してください。

形CJ1W-NC214/NC414用ケーブル

1軸用ケーブル

XW2Z(サーボ用) 外形寸法 10

2軸用ケーブル

XW2Z(サーボ用) 外形寸法 12

* SMARTSTEP2シリーズ(形R7D-BP□)は26ピンコネクタ、SMARTSTEPシリーズ(形R7D-AP□)は36ピンコネクタとなります。
  ケーブル配線図は、「付-3 サーボドライバ接続用ケーブル」を参照してください。