Page top

CJ1W-OC / OA / OD

CJシリーズ 出力ユニット

CJ1W-OC / OA / OD

高速タイプから多点タイプまで。豊富なバリエーションを取り揃えた基本出力ユニット。

※ Web特別価格提供品

周辺機器の選定手間を削減!

PLCの形式から簡単に適合コネクタ変換ユニット・接続ケーブルを選定できます。

• 高速出力タイプをご用意。豊富なアプリケーションに対応します。
 ON応答時間 15μs、OFF応答時間 80μs。

• リレー接点出力、トライアック出力、トランジスタ出力の3タイプを用意しています。

• トランジスタ出力はシンクタイプ、ソースタイプが選択可能です。

• 負荷短絡保護機能付きユニットも用意しています。*1

• 富士通/オータックスコネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。*2

• 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部出力機器との配線も簡単に出来ます。

*1. 形CJ1W-OC202、形CJ1W-OD204、形CJ1W-OD212、形CJ1W-OD232

*2. 32点、64点出力タイプ