• 高速出力タイプをご用意。豊富なアプリケーションに対応します。
ON応答時間 15μs、OFF応答時間 80μs。
• リレー接点出力、トライアック出力、トランジスタ出力の3タイプを用意しています。
• トランジスタ出力はシンクタイプ、ソースタイプが選択可能です。
• 負荷短絡保護機能付きユニットも用意しています。*1
• 富士通/オータックスコネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。*2
• 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部出力機器との配線も簡単に出来ます。
*1. 形CJ1W-OC202、形CJ1W-OD204、形CJ1W-OD212、形CJ1W-OD232
*2. 32点、64点出力タイプ