スマートセンサ 2次元形状計測センサ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
ZG2-WDC11 | センサコントローラ NPN出力 | 2D / 3D |
ZG2-WDC41 | センサコントローラ PNP出力 | 2D / 3D |
ZG2-WDS3V | スマートセンサ 2次元形状計測センサ センサヘッド, 計測範囲(幅方向) 3mm typ | 2D / 3D |
ZG2-WDS8 | スマートセンサ 2次元形状計測センサ センサヘッド, 計測範囲(幅方向) 8mm typ | 2D / 3D |
ZG2-WDS22 | スマートセンサ 2次元形状計測センサ センサヘッド, 計測範囲(幅方向) 22mm typ | 2D / 3D |
ZG2-WDS70 | スマートセンサ 2次元形状計測センサ センサヘッド, 計測範囲(幅方向) 70mm typ | 2D / 3D |
ZG2-DSU11 | データストレージユニット NPN出力 | 2D / 3D |
ZG2-DSU41 | データストレージユニット PNP出力 | 2D / 3D |
ZG2-XC3CR | センサヘッド用 延長ケーブル 3m | 2D / 3D |
ZG2-XC8CR | センサヘッド用 延長ケーブル 8m | 2D / 3D |
ZG2-XC15CR | センサヘッド用 延長ケーブル 15m | 2D / 3D |
ZG2-XC25CR | センサヘッド用 延長ケーブル 25m | 2D / 3D |
ZG-RPD11 | リアルタイムパラレル出力ユニット NPN出力 | 2D / 3D |
ZG-RPD41 | リアルタイムパラレル出力ユニット PNP出力 | 2D / 3D |
ZS-XPM1 | パネルマウントアダプタ 1台目用 | 2D / 3D |
ZS-XPM2 | パネルマウントアダプタ 2台目以降増設用 | 2D / 3D |
ZS-XPT2 | RS-232Cケーブル | 2D / 3D |
ZS-XRS2 | パソコン接続用RS-232Cケーブル | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。