Page top

複雑・高度化するヒータ制御の設計から保守までの、さまざまなプロセスに貢献

メンテナンス工数の削減・ヒータ断線検出機能アップ

G3PW 特長 3

調整工数の削減・7セグメント表示を採用

G3PW 特長 5

省スペース

G3PW 特長 7

20Aタイプで幅50mmを実現

取りつけスペースは当社従来比約19%の省スペース化を実現。
さらに密着取りつけも可能で、制御部の小型化に貢献します。

分配制御

G3PW 特長 11

温度調節器と1:N個の分配制御が可能

温度調節器1台に形G3PWを複数台接続できます。

負荷対応

G3PW 特長 15

さまざまなアプリケーションに最適なヒータ制御が可能

抵抗ヒータ・金属ヒータはもちろん、当社従来品(形G3PX)では不可のトランス一次側制御まで、幅広い負荷の制御に対応します。

CT内蔵

G3PW 特長 19

ヒータ断線検出用CTの選定が不要

最適制御

G3PW 特長 22

4つの位相制御方式の選択が可能

4つの位相制御に加え、最適サイクル制御とON/OFF制御の選択ができ、最適な制御を実現します。

UL、EN規格(TÜV認定)を取得