Page top

S8JX

スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)

S8JX

使いやすく、シンプルを極めた汎用電源。高調波電流抑制機能付き登場で、さらにシリーズ拡大

※ Web特別価格提供品

コントロールコンポ編 p.796

選択はカンタン、どちらのタイプ?

装置や制御盤の付加価値を高めるために、いま、お選びいただきたいのは、進化したこの2つの電源です。

S8JX-N

圧倒的な使いやすさと短胴化を実現、シンプルを極めた汎用電源。

2種類の取り付け方法で簡単設置

300Wでもねじ/DINレール取り付け可能。

S8JX 特長 5

DC入力対応(DC80~370V)

15W~150WはDC/DC電源としても利用可能。

※150W 5Vタイプを除く。

業界トップクラスの短胴ボディ

他の機器に干渉せず、盤の薄型化に貢献。

S8JX 特長 11

300Wタイプでファンレスを実現

※(24V/48V)

S8JX 特長 14

S8JX-P

高調波電流抑制機能付きでますます幅広い用途に活躍。

欧州への輸出装置に応える機能

● 高調波抑制機能搭載
● EMI ClassB適応

高容量アプリケーションがさらに拡がる

※300W/600Wタイプのみ。

● リモートセンシング機能 負荷線の電圧降下を補正できます。
● リモートコントロール機能
外部信号により、入力電圧を印加したままで出力をON/OFF。
● アラーム出力機能
ファン停止や不足電圧など、電源の異常時に信号を出します。

300W/600WもSEMI F47対応(200V入力時)

入力電圧の瞬低でも安心。半導体製造装置にも使用可能。

安心の無償保証期間 5年

装置をさらに小型化するスリムボディ

S8JX 特長 20