デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
CRT1-VID16ML | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点入力 NPN対応 | 2D / 3D |
CRT1-VID16ML-1 | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点入力 PNP対応 | 2D / 3D |
CRT1-VOD16ML | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点出力 NPN対応 | 2D / 3D |
CRT1-VOD16ML-1 | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点出力 PNP対応 | 2D / 3D |
CRT1-VID16ML-B | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点入力 NPN対応 端子台変換アダプタ付 | 2D / 3D |
CRT1-VID16ML-1B | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点入力 PNP対応 端子台変換アダプタ付 | 2D / 3D |
CRT1-VOD16ML-B | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点出力 NPN対応 端子台変換アダプタ付 | 2D / 3D |
CRT1-VOD16ML-1B | デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ 16点出力 PNP対応 端子台変換アダプタ付 | 2D / 3D |
CRT1-ATT01 | 取りつけ金具 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。