Page top

ZJ-FA20 特長 1

新開発のA.F.C.S(Air Flow Control System)構造により、ファンの気流を無駄なく制御し、発生させたイオンを効率よく対象物へ搬送することで、クラス最高の高速除電性能を実現しました。    
さらに風量を絞った状態でも、約2秒で除電。
小さく軽い対象物を飛ばさず、確実に除電することが可能です。

ZJ-FA20 特長 3
ZJ-FA20 特長 4
ZJ-FA20 特長 5

イオンバランスセンサを内蔵し、常時イオンの状態をセンシング。
バリアブルDC方式が最適なイオンバランスを常時コントロール。イオンバランスの長期安定と、安心な除電環境を構築します。

ZJ-FA20 特長 7

フルカバーオープン構造。
前面カバーが取外せるので、異物を飛散させず、クリーンで確実な清掃が可能です。
また、放電針を交換できるので本体を長期間ご使用いただけます。
さらに、LED表示でイオン発生状態と清掃タイミングをお知らせします。

ZJ-FA20 特長 9
ZJ-FA20 特長 10

卓上への設置はもちろん、アルミプロファイルへも簡単取付け。
本体の角度調整ノブとスタンドの長穴形状により、角度を自由に調整できます。

ZJ-FA20 特長 12