Page top

S8AS

スマート・パワーサプライ

S8AS

パワーサプライとサーキットプロテクタ機能を一体化することで、安全性の確保、省スペースの実現、メンテナンス性を向上し、設計、生産、保全、すべての工程を効率化

※ Web特別価格提供品

コントロールコンポ編 p.932

定格/性能

形S8AS-24006□

形式 形S8AS-24006 形S8AS-24006N 形S8AS-24006R
効率(Typ.) 80%以上
入力
条件
電圧範囲 *1 AC100~240V(AC85~264V)
周波数 *1 50/60Hz(47~63Hz)
電流 100V入力時 3.8A以下
200V入力時 2.0A以下
力率 0.95以上
高調波電流 EN61000-3-2適合
リーク
電流
100V入力時 0.5mA以下
200V入力時 1.0mA以下
突入電流
  *2
100V入力時 25A以下(25℃、 コールドスタートにて)
200V入力時 50A以下(25℃、 コールドスタートにて)
出力
条件
分岐回路数 6分岐
最大遮断出力電流(1分岐出力あたり) 3.8A
トータル出力電流 10A
電圧可変範囲 *3 ±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 2.0%[P-P]以下(定格入出力にて) *4
出力漏れ電流 10mA以下
入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V、 100%負荷にて) *5
負荷変動(定格入力電圧) 4.0%以下(定格入力、 0~100%負荷にて) *5
温度変動 0.05%/℃以下
起動時間 *2 3,000ms以下(定格入出力にて) *4
出力保持時間 *2 20ms以上(定格入出力にて) *4
各種
機能
異常遮断
機能
異常電圧遮断 28.8V(固定)
異常電流遮断 *2 設定範囲:0.5~3.8A
(0.1A単位)
3.8A(固定) 設定範囲:0.5~3.8A
(0.1A単位)
異常トータル電流遮断 17A 2s以上、 15A 5s以上、 13A 10s以上、 12A 20s以上相当の
トータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
不足電圧
検出機能
不足電圧検出 設定範囲:18.0~26.4V
(0.1V単位)
20.0V(固定) 設定範囲:18.0~26.4V
(0.1V単位)
不足電圧検出出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
交換時期
お知らせ
機能
交換時期お知らせ 設定範囲:0.0~5.0年
(0.5年単位)
0.5年(固定) 設定範囲:0.0~5.0年
(0.5年単位)
交換時期お知らせ出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
温度出力
機能
温度 設定範囲:25~90℃
(1℃単位)
90℃(固定) 設定範囲:25~90℃
(1℃単位)
温度出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
表示機能 出力電圧表示 表示範囲:17.0~30.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下
出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A
トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A
表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
交換時期お知らせ表示 表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年
温度表示 表示範囲:−20~+100℃
表示精度:2℃±1ディジット以下
外部信号遮断入力 各分岐出力にて有効/
無効の設定可能
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャット
ダウンシーケンス設定
時間で遮断
全分岐出力:有効(固定)
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャット
ダウンシーケンス設定
時間で遮断
各分岐出力にて有効/
無効の設定可能
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャット
ダウンシーケンス設定
時間で遮断
スタートアップシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
分岐出力1:0.0s(固定)
分岐出力2:0.4s(固定)
分岐出力3:0.8s(固定)
分岐出力4:1.2s(固定)
分岐出力5:1.6s(固定)
分岐出力6:2.0s(固定)
設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
シャットダウンシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
全分岐出力:0.0s(固定) 設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
通信機能 なし あり(RS-485)
サンプリング周期 1ms
並列接続 不可
直列接続 不可
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、 結露および氷結しないこと) *2
保存温度 −25~+65℃
使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%)
耐電圧 AC3.0kV 1min(入力一括)と(分岐出力一括、 入出力信号一括、
通信一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と()間(検出電流20mA)
AC1.0kV 1min(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と
)間(検出電流20mA)
AC500V 1min(分岐出力一括)と(入出力信号一括、 通信一括)間(検出電流20mA)
AC500V 1min(入出力信号一括)と(通信一括)間(検出電流20mA)
AC500V 1min(入力信号一括)と(出力信号一括)間(検出電流20mA)
絶縁抵抗 100MΩ以上(分岐出力一括、入出力信号一括、通信一括)と(入力一括、
)間 DC500Vにて
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:緑)
雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、 FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度 EN61204-3 ClassA適合
安全規格 cULus: UL508(Listing. Class2: Per UL1310)、
CSA C22.2 No.107.1(Class2:Per CSA C22.2 No.223)
cURus: UL60950-1、 CSA C22.2 No.60950-1
EN: EN50178、 EN60950-1
VDE:VDE0160、 VDE0805 Teil1
SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200V入力時)
質量 1,600g以下

*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 詳細は、カタログの「特性データ」を参照ください。
*3. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
   また、出力電圧が28.8V以上になると分岐出力がすべて遮断されます。
*4. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*5. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。

形S8AS-48008□

形式 形S8AS-48008 形S8AS-48008N 形S8AS-48008R
効率(Typ.) 80%以上
入力
条件
電圧範囲 *1 AC100~240V(AC85~264V)
周波数 *1 50/60Hz(47~63Hz)
電流 100V入力時 7.4A以下
200V入力時 3.9A以下
力率 0.95以上
高調波電流 EN61000-3-2適合
リーク
電流
100V入力時 0.5mA以下
200V入力時 1.0mA以下
突入電流
  *2
100V入力時 25A以下(25℃、 コールドスタートにて)
200V入力時 50A以下(25℃、 コールドスタートにて)
出力
条件
分岐回路数 8分岐
最大遮断出力電流(1分岐出力あたり) 3.8A
トータル出力電流 20A
電圧可変範囲 *3 ±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 2.0%[P-P]以下(定格入出力にて) *4
出力漏れ電流 10mA以下
入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V、 100%負荷にて) *5
負荷変動(定格入力電圧) 4.0%以下(定格入力、 0~100%負荷にて) *5
温度変動 0.05%/℃以下
起動時間 *2 3,000ms以下(定格入出力にて) *4
出力保持時間 *2 20ms以上(定格入出力にて) *4
各種
機能
異常遮断
機能
異常電圧遮断 28.8V(固定)
異常電流遮断 *2 設定範囲:0.5~3.8A
(0.1A単位)
3.8A(固定) 設定範囲:0.5~3.8A
(0.1A単位)
異常トータル電流遮断 27A 1s以上、 25A 2s以上、 22.5A 5s以上相当の
トータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
不足電圧
検出機能
不足電圧検出 設定範囲:18.0~26.4V
(0.1V単位)
20.0V(固定) 設定範囲:18.0~26.4V
(0.1V単位)
不足電圧検出出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
交換時期
お知らせ
機能
交換時期お知らせ 設定範囲:0.0~5.0年
(0.5年単位)
0.5年(固定) 設定範囲:0.0~5.0年
(0.5年単位)
交換時期お知らせ出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
温度出力
機能
温度 設定範囲:25~90℃
(1℃単位)
90℃(固定) 設定範囲:25~90℃
(1℃単位)
温度出力 フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
表示機能 出力電圧表示 表示範囲:17.0~30.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下
出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A
トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A
表示精度: 5%FS(4A)±1ディジット以下
交換時期お知らせ表示 表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年
温度表示 表示範囲:−20~+100℃
表示精度:2℃±1ディジット以下
外部信号遮断入力 各分岐出力にて有効/
無効の設定可能
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャット
ダウンシーケンス設定
時間で遮断
全分岐出力:有効(固定)
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャット
ダウンシーケンス設定
時間で遮断
各分岐出力にて有効/
無効の設定可能
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャット
ダウンシーケンス設定
時間で遮断
スタートアップシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
分岐出力1:0.0s(固定)
分岐出力2:0.4s(固定)
分岐出力3:0.8s(固定)
分岐出力4:1.2s(固定)
分岐出力5:1.6s(固定)
分岐出力6:2.0s(固定)
分岐出力7:2.4s(固定)
分岐出力8:2.8s(固定)
設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
シャットダウンシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
全分岐出力:0.0s(固定) 設定範囲:0.0~99.9s
(0.1s単位)
通信機能 なし あり(RS-485)
サンプリング周期 1ms
並列接続 不可
直列接続 不可
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、 結露および氷結しないこと) *2
保存温度 −25~+65℃
使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%)
耐電圧 AC3.0kV 1min(入力一括)と(分岐出力一括、 入出力信号一括、
通信一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と()間(検出電流20mA)
AC1.0kV 1min(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と
)間(検出電流30mA)
AC500V 1min(分岐出力一括)と(入出力信号一括、 通信一括)間(検出電流20mA)
AC500V 1min(入出力信号一括)と(通信一括)間(検出電流20mA)
AC500V 1min(入力信号一括)と(出力信号一括)間(検出電流20mA)
絶縁抵抗 100MΩ以上(分岐出力一括、入出力信号一括、通信一括)と(入力一括、
)間 DC500Vにて
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:緑)
雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、 FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度 EN61204-3 ClassA適合
安全規格 cULus:UL508(Listing. Class2:Per UL1310)、
CSA C22.2 No.107.1(Class2:Per CSA C22.2 No.223)
CURUs:UL60950-1、 CSA C22.2 No.60950-1
EN:EN50178、 EN60950-1
VDE:VDE0160、 VDE0805 Teil1
SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200V入力時)
質量 2,400g以下

*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 詳細は、カタログの「特性データ」を参照ください。
*3. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
   また、出力電圧が28.8V以上になると分岐出力がすべて遮断されます。
*4. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*5. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。

特性データ

●ディレーティング曲線

S8AS 定格/性能 7

注1. 内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では使用しないでください。
  2. ディレーティングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。
  3. 480W については、入力電圧をAC95V 以下で長時間使用される場合は、80%以下に負荷を軽減してください。

●異常電流遮断特性

標準検出

S8AS 定格/性能 9

瞬時検出

S8AS 定格/性能 10

長時間検出

S8AS 定格/性能 11

●遮断性能

形S8ASは分岐出力の電流値をデジタル値として検出し、演算することで遮断動作を実行します。
遮断特性については上記の「●異常電流遮断特性」のグラフで確認してください。その他、遮断に関する下記のような機能を有しています。

判定種別選択

遮断電流値の検出方法として、標準/瞬時/長時間が選択できます。
「形S8AS ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGTC-702)」を参照してください。 形S8AS-24006N/形S8AS-48008Nは、長時間検出(固定)となります。

電流制限機能

装置の短絡故障などで流れる過大な短絡電流を制限します。

スタートアップフィルタ機能

過大な突入電流などによって遮断動作しないよう、分岐出力がONした後、40ms間は遮断動作をさせない機能です。

安全回路

万が一、内部で故障が起こった場合でも安全が確保できるように、温度ヒューズと電流ヒューズを各分岐出力に備えています。

●取りつけ状態

S8AS 定格/性能 17

注1. 上図は240Wの場合です。
  2. 取りつけ状態によっては放熱性が悪化し、稀に内部部品が劣化・破損したり、交換時期お知らせ機能が正しく働かない恐れがあります。
   標準取りつけ方向以外の取りつけはしないでください。

●突入電流、起動時間、出力保持時間

S8AS 定格/性能 18