Page top

2017/03 受注終了

E3X-DAC-S

カラーセンシングタイプ デジタルファイバアンプ

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

簡単&安心・・・“カラーセンシングエンジン”を搭載

受光した光をRGBの3パラメータで処理するカラーセンシングエンジンを搭載しています。ワークの色情報で検出しますので、色差を確実に検出できます。

E3X-DAC-S 特長 3 カラーセンシングタイプデジタルファイバセンサ形E3X-DAC-Sは色で確実に検出

RGBすべての波長をカバーするハイパワー白色LED+マルチRGB処理により、ワークに応じて光源タイプを使い分けなくても、簡単・確実にワークを検出できます。

E3X-DAC-S 特長 5 カラーセンシングタイプデジタルファイバセンサ形E3X-DAC-Sは使い分け不要

3つのパラメータ変化を比率で処理していますので、ワークのばたつきによる光量変動の影響を受けません。

E3X-DAC-S 特長 7 カラーセンシングタイプデジタルファイバセンサ形E3X-DAC-Sはばたつきに強い

【業界最薄】スリムな10mm幅アンプ

E3X-DAC-S 特長 9 カラーセンシングタイプデジタルファイバセンサ形E3X-DAC-Sはスリムな10mm幅アンプ

白色LED+ワンパッケージRGB受光素子の採用により、いままでのファイバアンプとサイズも操作も統一しています。検出が不安定という場合に、アンプ部のみの交換で、より安定した検出を実現できます。

簡単&安心・・・“使いやすさ”と“かしこい機能”

使いやすさにこだわるとともに、段取り替えを簡単にするリモートコントロール機能や2つの登録色を同時に判別するツインセンシング&出力などかしこい機能も用意しています。(高機能タイプ)

E3X-DAC-S 特長 13 カラーセンシングタイプデジタルファイバセンサ形E3X-DAC-S ”使いやすさ”と“かしこい機能”

簡単&安心・・・“工数削減”の省配線コネクタ

増設センサへの電源供給をコネクタ部で行なうオムロン独自の省配線コネクタに対応。ファイバセンサをはじめ、レーザセンサなど省配線コネクタ対応アンプを16台まで混在増設できます。

E3X-DAC-S 特長 16 カラーセンシングタイプデジタルファイバセンサ形E3X-DAC-S “工数削減”の省配線コネクタ