カラーセンシングタイプ デジタルファイバアンプ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3X-DAC11-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ NPN出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC21-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能タイプ NPN出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC21B-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 4色判別高機能タイプ NPN出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC41-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ PNP出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC51-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能タイプ PNP出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC51B-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 4色判別高機能タイプ PNP出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC6-S | アンプユニット コネクタタイプ 汎用タイプ NPN出力 | 2D / 3D |
E3X-DAC8-S | アンプユニット コネクタタイプ 汎用タイプ PNP出力 | 2D / 3D |
E3X-CN11 | 省配線コネクタ 親コネクタ 3線 2m | 2D / 3D |
E3X-CN12 | 省配線コネクタ 子コネクタ 1線 2m | 2D / 3D |
E32-L15 | 長距離反射形ファイバユニット | 2D / 3D |
E39-L143 | センサ取付金具 | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。