・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
プログラマブルターミナル
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/09/11
・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
商品名 | 仕様 | 形式(海外形式) | 標準価格(¥) | 海外規格 | |
---|---|---|---|---|---|
NT20
本体ユニット |
STNモノクロ | 枠色:ベージュ | 形NT20-ST121 *3
(形NT20-ST121-E)*1*3 |
68,000
(68,000) |
CU、CE |
枠色:黒 | 形NT20-ST121B *3
(形NT20-ST121B-E)*1*3 |
68,000
(68,000) |
|||
STNモノクロメモリリンク
(RS-232C方式)通信用 |
枠色:ベージュ | 形NT20-ST128 *3 | 68,000 | ||
枠色:黒 | 形NT20-ST128B *3 | 68,000 |
*1. ( )内は英語版です。
*2. NT20-ST128の作画には別途DOS版サポートツールが必要です。サポートツールは、CX-ONE(形CXONE-AL□□□-V3以降)のユーティリティーフォルダに同梱されています。
*3. 生産終了品です。
商品名 | 仕様 | 形式(海外形式) | 標準価格(¥) | 海外規格 | |
---|---|---|---|---|---|
サポートツール
*1 |
日本語 | Windows98/NT/2000/Me/XP/Vista/7
注. WindowsXPは64ビット版を除く CD-ROM版 |
形NT-ZJCMX1-V4 | 50,500 | --- |
英語 | 形NT-ZJCAT1-EV4 | 50,500 | |||
画面転送用
メモリユニット |
NT20用 | 形NT-MF261 | 36,000 | ||
ケーブル | 画面転送用 | DOS/V用(2m) | 形XW2Z-S002 | 8,800 | |
プリンタ用 | 本体画面ハードコピー用 | 形NT-CNT121 | 18,400 |
*1. NT20-ST128の作画には別途DOS版サポートツールが必要です。サポートツールは、CX-ONE(形CXONE-AL□□□-V3以降)のユーティリティーフォルダに同梱されています。
商品名 | 仕様 | 形式(海外形式) | 標準価格(¥) | 海外規格 | |
---|---|---|---|---|---|
オプション | デバイスネット接続インターフェースユニット | 形NT-DRT21 *1 | 45,000 | U、C | |
反射保護シート
(表面部のみ) |
NT20用(5枚組) | 形NT20-KBA04 | 4,600 | --- | |
耐薬品カバー
(シリコンカバー) |
NT20用 | 形NT20-KBA01 | 4,700 | ||
交換用バッテリ | NT20用 | 形C500-BAT08 | 6,400 | ||
バーコードリーダ | 詳細は専用カタログを参照ください。 | 形V520-RH21-6 *2 | 68,000 | ||
RS-422A変換アダプタ | NT20(ポートA、B)用 | 形CJ1W-CIF11 | 9,050 | UC1、N、L、CE | |
I/F用アタッチメント | NT20用 | 形NT20-IF001 *1 | 12,500 | --- |
*1. 生産終了品です。
*2. バーコードリーダ(形V520-RH21-6)は、2016年8月末で生産終了いたしました。
PT側 | PLC側 | ケーブル長 | ケーブル形式 | 標準価格(¥) | 海外規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSUB
9ピン |
NT20ポートA、B | DSUB 9ピン | 2m | 形XW2Z-200T | 9,450 | --- |
5m | 形XW2Z-500T | 14,100 | ||||
DSUB 25ピン | 2m | 形XW2Z-200S | 7,800 | |||
5m | 形XW2Z-500S | 11,000 |
情報更新 : 2023/09/11