Page top

E3ZM-C

耐油・堅牢・小型光電センサ

E3ZM-C

自動車・工作機業界向け光電センサ

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

業界最高。強く、小さく、使いやすい ステンレス光電 登場!

油・クーラントに強い

E3ZM-C 特長 3 耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

シンプルな形状・構造ながら、耐油仕様 IP67(社内規格 耐油)を実現。当社従来品に比べ、同等以上の実力を確保しています。

また、ねじで固定するカバーを必要としない保護構造なので、ねじ緩みによる不測の液体浸入の心配がありません。

さらに、形式はレーザマーカで刻印。保全用発注時にも形式が不明になる心配はありません。

コンパクトで使いやすいアンプ内蔵形光電センサが、油環境の現場で、お役立ちします。

業界最高。安心・充実の検出性能、接続方式

スポットを見える化
汚れに強い長距離化

E3ZM-C 特長 7 スポットが1m先でも目視可能な耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

形E3ZM-CT□2Bは、高輝度オレンジ色LEDを採用。スポットが1m先でも目視可能です。
しかも検出距離は20mと、検出余裕度を拡大しました。(応答時間2ms)
現場の見える化・安心感に貢献します。

世界最小、堅牢【PAT出願中】

E3ZM-C 特長 10 世界最小、耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

世界標準サイズの形E3Zと同等の外形・取付寸法。角型メタル光電センサとして世界最小を実現しました(当社調べ)。
ケース材質はSUS316Lだから、堅牢。塗装はがれなどの心配もありません。

簡単・確実!
M12 スマートクリック
コネクタ中継タイプ

E3ZM-C 特長 13 M12 スマートクリックコネクタの中継タイプ耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-C

2006年8月発売の形XS5に対応。
現場での配線工数削減に貢献します。
煩わしいコネクタ締付け時のトルク管理も不要で、さらに振動によるねじの緩みの心配もなくなります。

魅力の秘密は 独自の小型化・モジュール化技術

E3ZM-C 特長 16 耐油・堅牢・小型光電センサ(ステンレスケース アンプ内蔵形)E3ZM-Cの内部構造図・断面図