Page top

D40A / G9SX-NS

小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ

D40A / G9SX-NS

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

※ Web特別価格提供品

D40A

新方式の非接触ドアスイッチにより、生産現場の安全と生産性向上を実現。

従来品の様々な課題を解決した、新しい小形非接触式ドアスイッチが誕生しました。
今までの非接触ドアスイッチにはない安定した検出が可能となります。

D40A / G9SX-NS 特長 4
D40A / G9SX-NS 特長 5
D40A / G9SX-NS 特長 6
D40A / G9SX-NS 特長 7
D40A / G9SX-NS 特長 8

従来品の課題を解決し、正確で安定した検出を可能にします。

D40A / G9SX-NS 特長 10
D40A / G9SX-NS 特長 11
D40A / G9SX-NS 特長 12

G9SX-NS

2 種類の専用コントローラにより「生産性」、「拡張性」、「保守性」の課題を解決します。

非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-NSと、メカ式セーフティ・ドアスイッチおよびD40Aの併用が可能な、G9SX-NSAの2種類を品揃えしています。

G9SX-NSシリーズは、部分的に停止可能な論理接続機能を搭載し、D40Aの可能性を最大限に引き出すプログラムレスな専用コントローラです。

D40A / G9SX-NS 特長 15
D40A / G9SX-NS 特長 16
D40A / G9SX-NS 特長 17
D40A / G9SX-NS 特長 18

新しいコンセプトの専用コントローラでコストダウンに貢献します。

D40A / G9SX-NS 特長 20
D40A / G9SX-NS 特長 21

※非常停止用途でご使用の場合は、必ずマニュアルリセットでお使いください。