Page top

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□

I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ

※ Web特別価格提供品

スレーブ性能仕様

項目 仕様・性能
通信電源電圧 DC14~26.4V
I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐衝撃 150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存温度 −25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク *2 M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m
取りつけ方法 DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)

*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ

一般仕様

リレー出力

形式 形CRT1-ROS08/ROS16
通信電源電圧 DC14~26.4V
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~55Hz 複振幅0.7mm
X、Y、Z各方向 80min
耐衝撃 100m/s(2 3軸6方向 各3回)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 -25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締付トルク M3(結線用ねじ) : 0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ) : 0.5N・m
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ

SSR出力

形式 形CRT1-ROF08/ROF16
通信電源電圧 DC14~26.4V
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
耐衝撃 150m/s(2 3軸6方向 各3回)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 -25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締付トルク M3(結線用ねじ) : 0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ) : 0.5N・m
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ

入力部仕様

8点入力ユニット(2段端子台)

形式 形CRT1-ID08 形CRT1-ID08-1
入出力点数 入力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 30mA以下(電源電圧 DC24V時)
50mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧 DC24V時)
質量 160g以下

16点入力ユニット(2段端子台)

形式 形CRT1-ID16 形CRT1-ID16-1
入出力点数 入力16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 55mA以下(電源電圧 DC24V時)
85mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧 DC24V時)
質量 141g以下

出力部仕様

8点出力ユニット(2段端子台)

形式 形CRT1-OD08 形CRT1-OD08-1
入出力点数 出力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.5A/点、 2A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 35mA以下(電源電圧 DC24V時)
55mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 15mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 160g以下

16点出力ユニット(2段端子台)

形式 形CRT1-OD16 形CRT1-OD16-1
入出力点数 出力16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.5A/点、 4A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 55mA以下(電源電圧 DC24V時)
85mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 15mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能 (CX-Integratorによる)
質量 141g以下

8点出力ユニット(リレー出力)(1点当たり)

形式 形CRT1-ROS08
入出力点数 出力8点
搭載リレー 形DRTA-NY5W-K(DC5V)
定格負荷 抵抗負荷
AC250V 2A コモン 8A
DC30V 2A コモン 8A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC250V/DC125V
接点電流の最大値 3A
開閉容量の最大値 AC750VA/DC90W
最小適用負荷(参考値) DC5V 1mA
機械的寿命 2,000万回以上
電気的寿命 10万回以上
取りつけ方法 DINレール取りつけ
通信電源消費電流 95mA以下(電源電圧 DC24V時)
150mA以下(電源電圧 DC14V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 170g以下

16点出力ユニット(リレー出力)(1点当たり)

形式 形CRT1-ROS16
入出力点数 出力16点
搭載リレー 形DRTA-NY5W-K(DC5V)
定格負荷 抵抗負荷
AC250V 2A コモン 8A
DC30V 2A コモン 8A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC250V/DC125V
接点電流の最大値 3A
開閉容量の最大値 AC750VA/DC90W
最小適用負荷(参考値) DC5V 1mA
機械的寿命 2,000万回以上
電気的寿命 10万回以上
取りつけ方法 DINレール取りつけ
通信電源消費電流 155mA以下(電源電圧 DC24V時)
255mA以下(電源電圧 DC14V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 260g以下

8点出力ユニット(SSR出力)(1点当たり)

形式 形CRT1-ROF08
入出力点数 出力8点
負荷電圧 AC24~265V
負荷電流 0.3A
投入電流耐量 50A(60Hz)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
通信電源消費電流 60mA以下(電源電圧 DC24V時)
90mA以下(電源電圧 DC14V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 160g以下

注. SSRの交換はできません。

16点出力ユニット(SSR出力)(1点当たり)

形式 形CRT1-ROF16
入出力点数 出力16点
負荷電圧 AC24~265V
負荷電流 0.3A
投入電流耐量 50A(60Hz)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
通信電源消費電流 85mA以下(電源電圧 DC24V時)
130mA以下(電源電圧 DC14V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 250g以下

注. SSRの交換はできません。

負荷電流-周囲温度特性

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□ 定格/性能 18

入出力部仕様

8点入力/8点出力ユニット(2段端子台)

共通部仕様

形式 形CRT1-MD16 形CRT1-MD16-1
取りつけ方法 DINレール取りつけ
通信電源消費電流 35mA以下(電源電圧 DC24V時)
60mA以下(電源電圧 DC14V時)
質量 170g以下

入力部仕様

形式 形CRT1-MD16 形CRT1-MD16-1
入出力点数 入力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
給電タイプ マルチ給電タイプ
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧 DC24V時)

出力部仕様

形式 形CRT1-MD16 形CRT1-MD16-1
入出力点数 出力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.5A/点、 2A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、 各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
I/O電源消費電流 15mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)