Page top

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力

CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□

I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ

※ Web特別価格提供品

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

名称 仕様 形式 標準価格(¥)
ねじ式端子台タイプ2段端子台 入力 8点 NPN 形CRT1-ID08 16,000
PNP 形CRT1-ID08-1
出力 NPN 形CRT1-OD08
PNP
形CRT1-OD08-1
入力 16点 NPN 形CRT1-ID16 * 25,000
PNP 形CRT1-ID16-1 *
出力 NPN 形CRT1-OD16 *
PNP 形CRT1-OD16-1 *
入力/
出力
入力8点/出力8点 NPN 形CRT1-MD16
PNP 形CRT1-MD16-1
ねじ式端子台タイプリレー出力 出力 8点 接点 形CRT1-ROS08 27,000
16点 形CRT1-ROS16 37,000
ねじ式端子台タイプSSR出力 出力 8点 SSR 形CRT1-ROF08 28,000
16点
形CRT1-ROF16 50,000

* 端子台変換アダプタ形DCN4-TB4を同梱した形式を準備しています。形式末尾に(-B)をつけて手配してください。

拡張ユニットについて

1台のデジタルI/Oスレーブ(形CRT1-ID16(-1)/形CRT1-OD16(-1)/形CRT1-ROS16/形CRT1-ROF16)に対し、1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
拡張ユニットには下記のようなタイプがあり、組み合わせ次第でフレキシブルな点数の拡張が可能です。

形式 I/O点数 入力点数 出力点数
形XWT-ID08 8点入力(NPN対応) 8点 0点
形XWT-ID08-1 8点入力(PNP対応) 8点 0点
形XWT-OD08 8点出力(NPN対応) 0点 8点
形XWT-OD08-1 8点出力(PNP対応) 0点 8点
形XWT-ID16 16点入力(NPN対応) 16点 0点
形XWT-ID16-1 16点入力(PNP対応) 16点 0点
形XWT-OD16 16点出力(NPN対応) 0点 16点
形XWT-OD16-1 16点出力(PNP対応) 0点 16点