Page top

2019/03 受注終了

ZEN-PA03024

スイッチング・パワーサプライ

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

本体

容量 入力電圧 出力電圧 出力電流 形式
30W AC100~240V DC24V 1.3A 形ZEN-PA03024

レール取りつけ用別売品

名称 仕様 形式
支持レール 50cm×7.3mm 形PFP-50N
1m×7.3mm 形PFP-100N
1m×16mm 形PFP-100N2
エンドプレート - 形PFP-M
スペーサ - 形PFP-S