Page top

E3Zの進化形
すぐれた品質・安心感はそのままに
次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ

新しく誕生したE3Zレーザは、センシングの汎用領域を大きく、大きく拡げます。

E3Z-LT / LR / LL 特長 3
E3Z-LT / LR / LL 特長 4

・レーザビームの直進性を最大限に活かした光学設計。赤色のレーザビーム(クラス1)を
 狙った位置にピタリと合わせられます。
・透過形の検出距離は抜群の余裕を誇る60m。粉塵環境などでも安心して使用できます。
・透過形では、投光停止機能タイプもご用命に応じ用意できます。予防保全用途に最適。

E3Z-LT / LR / LL 特長 6

・透過形、回帰反射形のスポット径は5mm(距離3mのときの代表例)。長距離かつ微小ワークの検出が可能です。
・回帰反射形の検出距離は15m(E39-R1にて)。業界最長の余裕度です。
・使用周囲温度は、Max55℃、保護構造はIP67。厳しい使用環境でも安心です。

すべての機種がレーザクラス1(JIS,IEC)
安全・安心です。

E3Z-LT / LR / LL 特長 9
E3Z-LT / LR / LL 特長 10

・業界最高の検出距離。センサ配置にゆとりができます。

E3Z-LT / LR / LL 特長 12

・背景の光沢フレームの影響を受けずに安定検出できます。
・BGSタイプのスポット径はφ0.5mm(距離300mmのときの代表例)。
 応差5%の実力と合わせ、わずかな差異を検出します。
・高速移動物体検知用に、応答時間0.5msタイプも標準化(形E3Z-LL□3/□8)。

E3Z-LT / LR / LL 特長 14

・白黒誤差5%の実力で、安定検出・安定稼動に貢献します。