Page top

センサ部

形式 形ZJ-SD100
適用アンプユニット 形ZJ-SDA11
測定距離 5~100mm
測定電圧 標準モード: ±50kV、 高精度モード: ±5kV以下 *1
表示分解能 標準モード: 10V、 高精度モード: 1V *2
リニアリティ *3 ±5%F.S. *4
応答時間 20ms
周囲温度範囲 動作時、保存時:0~+50°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min *5
耐振動 センサヘッド: 10~55Hz 複振幅3mm X、Y、Z各方向45min、
プリアンプ: 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2H
保護構造 IP20
接続方式 コネクタ中継タイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約150g
材質 センサヘッド本体:SUS
プリアンプ:PC
付属品 取扱説明書、プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBT1)

*1. 測定電圧範囲内であっても検出物体との距離が短い場合には測定値が飽和することがあります。
   この時、表示値はほとんど変化しなくなります。測定面からの距離(mm)×1KVまでを目安としてご使用願います。
*2. アンプユニット(形ZJ-SDA11)接続時の読み取り可能最小値です。
*3. 周囲温度25℃一定の場合
*4. 測定距離10mm、測定電圧-5~+5kVの場合
*5. プリアンプの場合(センサヘッドは除く)

アンプ部

形式 形ZJ-SDA11
測定周期 1ms
設定可能平均回数 *1 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024 回
リニア出力 *2 電流出力時: 4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω
電圧出力時: ±4V 、 (±5V、1~5V *3) 出力インピーダンス100Ω
判定出力
(OPE1、OPE2、
OPE3:3出力)
NPN オープンコレクタ出力 DC30V 20mA max.
残留電圧1.2V以下
バンクシフト入力/
ゼロリセット入力
タイミング入力/
リセット入力
ON時:0V短絡または1.5V以下
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
機能 計測値表示/表示リバース/スケーリング/ピーク&ボトムホールド/距離補正機能/現在値表示/
表示桁数制限/モニタフォーカス/マスクホールド/検出エリア補正機能/出力値表示/ゼロリセット/
リニア出力補正/距離トリガ/警告出力機能/設定値表示/ゼロリセットメモリ/ピークホールド/
ディレイホールド/バンク切替機能/分解能表示/各種タイマ/ボトムホールド/ディレイ時間設定/
ENABLE表示/初期化/サンプルホールド/タイミング入力/ゼロリセット表示/ティーチング機能/
ピークtoピーク/キーロック機能/判定出力表示/しきい値ダイレクト設定/ホールド/クランプ値設定/
ECOモード/応差可変/アベレージホールド/高精度計測モード
表示灯 動作表示灯:OPE1(橙色)、OPE2(緑色)、OPE3(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、
7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
電源電圧 DC24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流 電源電圧24V時、消費電流140mA以下
周囲温度範囲 動作時、保存時:0~+50°C(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
衝撃(耐久) 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
振動(耐久) 10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約350g
材質 ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート
付属品 取扱説明書

*1. リニア出力の応答速度は、(測定周期)×(設定平均回数+1回)で算出します。
   判定出力の応答速度は、(測定周期)×(設定平均回数+1回)で算出します。
*2. 電流・電圧は、アンプユニット底面にあるスイッチを切替えます。
*3. モニタフォーカス機能にて設定可能です。