Page top

XN2

産業機器用簡易接続コネクタ

XN2

センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ

※ Web特別価格提供品

定格電流 3A/極(AWG20電線使用時)
2A/極(AWG22電線使用時)
1A/極(AWG24電線使用時)
0.5A/極(AWG26、 28電線使用時)
定格電圧 DC32V
接触抵抗 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下)
挿抜回数 50回
使用温度範囲 -30~+75℃ *1(結露・氷結のないこと)
適用電線 0.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)撚り線 *2
ただし、電線被覆外径がφ1.5以下であること *3

*1. 使用温度範囲は、ケーブルの使用最高温度で制約されます。
*2. 単線および予備はんだをした電線はご使用できません。
*3. 素線径がφ0.16以下の電線をご使用の場合は、当社営業担当までお問い合わせください。

材質/処理

分類 ケーブルタイプ 基板タイプ
ボディ PBT(UL94 V-0)黒
カバー PBT(UL94 V-0)黒 ――
ベース PC(UL94 V-2)透明 ――
レバー PA(UL94 V-0)ナチュラル ――
コンタクト 銅合金
接触部 : ニッケル下地 金めっき
結線部 : ニッケル下地 錫めっき
端子部 : ニッケル下地 錫めっき
バネ ステンレス ――
止めピン ―― 銅合金/ニッケル下地 錫めっき

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XN2A-1□70 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 28AWG、26AWG: DC 30V 0.5A
24AWG: DC 30V 1A
22AWG: DC 30V 2A
20AWG: DC 30V 3A
XN2B-1470 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 28AWG、26AWG: DC 30V 0.5A
24AWG: DC 30V 1A
22AWG: DC 30V 2A
20AWG: DC 30V 3A
XN2D-1□71 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 DC 32V 3A
XN2D-4471 UL/C-UL認証品(Recognized) E103202 DC 32V 1A
XN2Z-0001 非認証品 ―― ――