分類 | 商品名称 | 形式 | 標準価格(¥) |
---|---|---|---|
アイソレータ | 直流入力変換器 | 形K3FM-VS | 53,000 |
直流入力変換器(超高速) | 形K3FM-VF | 61,000 | |
電源なしアイソレータ(1CH) | 形K3FM-SN1 | 40,000 | |
電源なしアイソレータ(2CH) | 形K3FM-SN2 | 58,000 | |
パルスアイソレータ | 形K3FM-PP | 46,000 | |
センサ入力変換器 | カップル変換器 | 形K3FM-TS | 74,500 |
測温抵抗体変換器 | 形K3FM-RS | 71,500 | |
ポテンショメータ変換器 | 形K3FM-MS | 65,500 | |
PT変換器 | 形K3FM-PA | 76,500 | |
形K3FM-PE | 83,500 | ||
CT変換器 | 形K3FM-CA | 76,500 | |
形K3FM-CE | 83,500 | ||
交流入力変換器 | 形K3FM-AC | 83,500 | |
タコゼネ変換器 | 形K3FM-TG | 68,000 | |
ディストリビュータ | (非絶縁) | 形K3FM-D | 46,000 |
(絶縁付) | 形K3FM-DY | 61,000 | |
(DC10~50mA入力用) | 形K3FM-DU | 61,000 | |
(開平付 非絶縁) | 形K3FM-DL | 68,000 | |
パルス入出力変換器 | スローパルス変換器 | 形K3FM-SP | 76,500 |
アナログパルス変換器 | 形K3FM-AP | 76,500 | |
特性変換器 | 開平演算器 | 形K3FM-FL | 65,500 |
リバース変換器 | 形K3FM-UDS | 68,000 | |
等速応答変換器 | 形K3FM-CRS | 76,500 | |
選択変換器 | 形K3FM-SES | 76,500 | |
関連機器 | 抵抗モジュール(形K3FM用) | 形K3FM-REM | 3,100 |