基本構成ユニット(CPU装置)
現在お使いのPLCの資産を活用しながら、「安心」「簡単」なリプレースをサポートいたします。
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
C200HX/HG/HE 3UNIT | CPU装置I/Oベースユニット 3スロット用 | 2D |
C200HX/HG/HE 5UNIT | CPU装置I/Oベースユニット 5スロット用 | 2D |
C200HX/HG/HE 8UNIT | CPU装置I/Oベースユニット 8スロット用 | 2D |
C200HX/HG/HE 10UNIT | CPU装置I/Oベースユニット 10スロット用 | 2D |
C200HW-BI031 | I/Oベースユニット 3スロット用 | 2D |
C200HW-BI051 | I/Oベースユニット 5スロット用 | 2D |
C200HW-BI081-V1 | I/Oベースユニット 8スロット用 | 2D |
C200HW-BI101-V1 | I/Oベースユニット 10スロット用 | 2D |
C200HW-PA204 | 電源ユニット AC100-120V/200-240V 出力DC5V 4.6A | 2D |
C200HW-PA204C | 電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 4.6A 交換時期お知らせ機能付き | 2D / 3D |
C200HW-PA204S | 電源ユニット AC100-120V/200-240V 出力DC5V 4.6A サービス電源タイプ | 2D |
C200HW-PA204R | 電源ユニット AC100-120V/200-240V 出力DC5V 4.6A 運転中出力機能付 | 2D |
C200HW-PA209R | 電源ユニット AC100-120V/200-240V 出力DC5V 9.0A 大容量タイプ | 2D / 3D |
C200HW-PD024 | 電源ユニット DC24V 出力:DC5V 4.6A,DC24V 0.625A 合計 30W | 2D |
C200HW-PD025 | 電源ユニット DC24V 出力:DC5V 5.3A,DC24V 1.3A 合計 40W | 2D / 3D |
C200HW-COM01 | コミュニケーションボード CPUバスインターフェイス | 2D |
C200HW-COM02-V1 | コミュニケーションボード RS-232Cポート×1 | 2D |
C200HW-COM03-V1 | コミュニケーションボード RS-422/485ポート×1 | 2D |
C200HW-COM04-V1 | コミュニケーションボード CPUバスインターフェイス+RS-232Cポート×1 | 2D |
C200HW-COM05-V1 | コミュニケーションボード RS-232Cポート×2 | 2D |
C200HW-COM06-V1 | コミュニケーションボード RS-232Cポート×1+RS-422/485ポート×1 | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。