Page top

CS1W-FLN22

CSシリーズ FL-netユニット

CS1W-FLN22

100BASE-TX対応のCSシリーズFL-netユニットで、マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現

※ Web特別価格提供品

FL-netユニット

項目 仕様
形式 形CS1W-FLN22
タイプ 100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)
適用PLC CSシリーズ
ユニット種類 CSシリーズCPU高機能ユニット
装着可能位置 CPU装置または増設装置
装着可能台数 最大4台(増設装置も含む)
伝送仕様 媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
伝送路形式 スター型
伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 10Mビット/s(10BASE-T)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)
カテゴリ5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP)
カテゴリ5、5eで100Ωのもの
ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)
カテゴリ3、4、5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP)
カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
伝送距離 100m(ハブとノード間の距離)
リピータハブのカスケード接続数 2段 4段
消費電流 DC5V 380mA以下
耐振動 JIS 0040に準拠
10~57Hz:振幅0.075mm、57~150Hz:加速度 9.8m/s2
X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃 JIS 0041に準拠
147m/s2 X/Y/Z各方向3回
使用周囲温度 0~+55℃
使用周囲湿度 10~90%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -20~+75℃
質量 200g以下
外形寸法 35(W)×130(H)×101(D)mm