Page top

CS1W-CLK□3

Controller Linkユニット/サポートボード

CS1W-CLK□3

送信CH数が4000CHに大幅アップしたController Linkユニットが新登場

※ Web特別価格提供品

通信仕様

項目 仕様
形式(海外形式) 形CS1W-CLK23
形3G8F7-CLK23
(形3G8F7-CLK23-E)
形CS1W-CLK21-V1 *1
形3G8F7-CLK21-V1 *1
(形3G8F7-CLK21-EV1) *1
形CS1W-CLK13
形3G8F7-CLK13
(形3G8F7-CLK13-E)
形CS1W-CLK12-V1 *1
形3G8F7-CLK12-V1 *1
(形3G8F7-CLK12-EV1) *1
形CS1W-CLK53
形3G8F7-CLK53
(形3G8F7-CLK53-E)
形CS1W-CLK52-V1 *1
形3G8F7-CLK52-V1 *1
(形3G8F7-CLK52-EV1) *1
タイプ ワイヤタイプ
(シールド付きツイストペアケーブル)
光リングタイプ(H-PCFケーブル) 光リングタイプ
(GIケーブル)
通信方式 N:N トークンバス方式 ・N:N トークンリング方式(トークンリングモード)
・N:N トークンバス方式(トークンバスモード)
符号方式 マンチェスタ符号
変調方式 ベースバンド符号
同期方式 フラグ同期(HDLCフレーム準拠)
伝送路形式 マルチドロップ方式(バス型) ・リング方式(トークンリングモード)
・ディジーチェーン方式(トークンバスモード)
伝送速度 伝送速度の設定によって、最大伝送
距離は以下のとおり。
2Mビット/s時: 500m
1Mビット/s時: 800m
500kビット/s時: 1km
2Mビット/s
最大伝送距離 20km 30km
ノード間最大距離 規定無し(ネットワーク全体で最大伝送
距離を満たすこと。)
圧着カット:800m
接着研磨:1km *2
62.5/125μm:2km
50/125μm:1km
伝送路 指定シールド付きツイストペアケーブル
信号線2本、シールド1本
H-PCFケーブル(光2芯ケーブル) GIケーブル(光2芯ケーブル
62.5/125μm、50/125μm)
ノードへの接続
方法
PLC:端子台に接続
パソコン:専用コネクタ(付属)による
      接続
専用コネクタ(フルロックコネクタまたは
ハーフロックコネクタ)による接続
STコネクタによる接続
最大ノード数 32台または62台 *3 *4 62台 *5
使用可能周辺
ツール
CX-One内のCX-Integrator
CX-Programmerの中のCX-Net *4、プログラミングコンソール
通信機能 データリンク機能、メッセージサービス機能
データリンク
チャネル数
・1ノード当たりの送信エリア:最大4000CH(CLK□3のみ。それ以外は最大1000CH)
・1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)データリンクエリア:最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)、
                                          12000CH(ユニットバージョン表記なし)
・1つのネットワーク上で使用できる(総送信)データリンクチャネル数:最大62000CH
データリンクエリア PLC:リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー *6)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)
パソコン:FinsGateway のイベントメモリ
メッセージ長 最大2012バイト(ヘッダ部含む)
RAS機能 ・管理局バックアップ機能
・自己診断機能(立ち上げ時のハード
 ウェアチェック)
・ノード間テスト、一斉同報テスト
 (FINSコマンドによる)
・ウォッチドッグタイマ
・異常履歴機能
・管理局バックアップ機能
・自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック)
・ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる)
・ウォッチドッグタイマ
・異常履歴機能
・ノードバイパス機能
・伝送路2重化(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ)
・断線箇所検知/通知(トークンリングモードのみ)
・ノード接続構成情報(トークンリングモードで、リング方式による結線
 時のみ)
・通信ユニット二重化機能 *7
誤り制御 マンチェスタ符号チェック
CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)

*1. 2012年7月生産終了商品です。
*2. ノード間最大距離はコネクタ・ケーブルの加工方法により変わります。
*3. ワイヤタイプでリピータユニットを使用しない場合、最大ノード数は32台です。
   ノード数が33以上のネットワークを構築する場合は、リピータユニットが必要です。
   また、その場合、必ず以下のController Linkユニット/ボードのいずれかを使用し、かつ、全ノードのDMパラメータエリアソフトスイッチで
   「ワイヤタイプ62ノード設定フラグ」を"1"(最大62ノード)に設定してください。
   形CS1W-CLK23/CLK21-V1 *1
   形CJ1W-CLK23/CLK21-V1 *1
   形3G8F7-CLK23/CLK21-V1 *1
*4. CX-Programmer(Ver.3.1 以前)の中のCX-Net は、最大ノード数32台(ノードアドレス1~32)のシステムでのみ使用可能です。
   最大ノード数62台(ノードアドレス1~62)のシステムを使用する場合は、CX-Programmer(Ver.3.2 以降)の中のCX-Netまたは
   CX-Inetgratorを使用してください。
*5. 二重化されたController Linkユニットがある場合は、有効な最大ノード数は、「62台」-「待機(STB)モードの台数」となります。
*6. CSシリーズPLCにはリンクリレーはありませんが、自動的にLR0~199CHが内部補助リレー1000~1199CHに変換されて使用されます。
*7. CS1Dシステムに装着した形CS1W-CLK13/12-V1 *1/53/52-V1 *1を、トークンリングモードで使用するときのみ。

個別仕様

Controller Linkユニット

項目 仕様
形式 形CS1W-CLK23
形CS1W-CLK21-V1 *
形CS1W-CLK13
形CS1W-CLK12-V1 *
形CS1W-CLK53
形CS1W-CLK52-V1 *
対応PLC CSシリーズ全機種
装着可能台数 ユニットVer.1.2以降は最大8台、ユニットバージョン表記なしタイプは最大4台
装着位置 CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)
ネットワークパラメータと任意設定データリンク
テーブルの格納場所
CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)
ルーチングテーブルの格納場所 CPUユニットのパラメータエリア内
質量 220g 300g(固定金具は除く) 300g(固定金具は除く)
消費電流 PLC内部5V系 0.33 A 0.52 A 0.65 A
PLC内部26V系
外部24V 0.20 A 0.26 A

*2012年7月生産終了商品です。

Controller Linkサポートボード(PCIバス用)(新形式)

項目 仕様
形式(海外形式) 形3G8F7-CLK23
(形3G8F7-CLK23-E)
形3G8F7-CLK13
(形3G8F7-CLK13-E)
形3G8F7-CLK53
(形3G8F7-CLK53-E)
パソコン対応機種 PC/ATまたはPC/AT互換機
・Intel Celeron 400MHz以上
・メインメモリ128Mバイト以上
・1つ以上のPCIバススロット(PCIバスRev.2.0以降。供給電圧5V)
・ハードディスク空き容量70MB以上
・CD-ROMドライブ1台(インストール時に必要)
・ディスプレイ VGA(640×480)以上
上記以外はご使用のOSに準じます。
対応OS ・FinsGateway Version2003 *1
 Windows 7(32ビット版)Professional
 Windows 7(32ビット版)Home Premium
 Windows Vista Business
 Windows Vista Home Premium
 WindowsXP Professional
 WindowsXP Home Edition
 Windows2000 Professional

・FinsGateway Version3 *2
 WindowsXP Professional
 WindowsXP Home Edition
 Windows2000 Professional
 WindowsNT4.0(SP3以降)
 WindowsME
 Windows98SE
質量 104g 120g(固定金具は除く) 124g(固定金具は除く)
消費電流 パソコン内部5V系 0.35A 0.54A 0.60A
外部24V 0.35A 0.35A

*1. OSとして、Windows 7(32ビット版)またはWindows Vistaをご使用になる場合は、CD Ver.3.10以降をご使用ください。
*2. OSとして、WindowsNT4.0(SP3以降)、WindowsME、またはWindows98SEをご使用になる場合は、FinsGateway Version3をインストールしてください。
   ただし、その場合、PCIバス用Controller Linkサポートボードの新機能(データリンク自動設定1:N割付、データリンク稼動中のデータリンクテーブル
   変更機能、ワイヤタイプ62ノード指定、データリンク送信CH最大4000CH)は使用できません。

Controller Linkサポートボード(PCIバス用)(旧形式)

項目 仕様
形式(海外形式) *1 形3G8F7-CLK21-V1
(形3G8F7-CLK21-EV1)
形3G8F7-CLK12-V1
(形3G8F7-CLK12-EV1)
形3G8F7-CLK52-V1
(形3G8F7-CLK52-EV1)
パソコン対応機種 PC/ATまたはPC/AT互換機
・Intel Celeron 400MHz以上
・メインメモリ128Mバイト以上
・1つ以上のPCIバススロット(PCIバスRev.2.0以降。供給電圧5V)
・ハードディスク空き容量70MB以上
・CD-ROMドライブ1台(インストール時に必要)
・ディスプレイ VGA(640×480)以上
上記以外はご使用のOSに準じます。
対応OS *2 ・FinsGateway Version2003
 WindowsXP Professional
 WindowsXP Home Edition
 Windows2000 Professional

・FinsGateway Version3
 WindowsXP Professional
 WindowsXP Home Edition
 Windows2000 Professional
 WindowsNT4.0(SP3以降)
 WindowsME
 Windows98SE
質量 104g 120g(固定金具は除く) 124g(固定金具は除く)
消費電流 パソコン内部5V系 0.35A 0.54A 0.60A
外部24V 0.35A 0.35A

*1. 2012年7月生産終了商品です。
*2. OSとして、WindowsNT4.0(SP3以降)、WindowsME、またはWindows98SEをご使用になる場合は、FinsGateway Version3をインストールしてください。
   ただし、その場合、PCIバス用Controller Linkサポートボードの新機能(データリンク自動設定1:N割付、データリンク稼動中のデータリンクテーブル
   変更機能、ワイヤタイプ62ノード指定、データリンク送信CH最大4000CH)は使用できません。

リピータユニット

項目 仕様
形式 形CS1W-RPT01 形CS1W-RPT02 形CS1W-RPT03
対応ユニット/ボード Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種
注.最大62ノードとするときは、62ノードに対応した機種を使用することが必要。
伝送路タイプ ワイヤ−ワイヤタイプ ワイヤ−光(H-PCF)タイプ ワイヤ−光(GI)タイプ
伝送路形式 マルチドロップ型
ツリー型
1:1型 1:1型
取り付け PLCには装着せず、DINレールまたはねじ取付
質量 126g 113g(固定金具を除く) 116g(固定金具を除く)
許容電源電圧変動範囲 DC20.4V~26.4V(DC24V −15~+10%)
消費電流 DC24V 0.06A DC24V 0.07A
突入電流 最大2.5A(DC24V 立ち上がり時間 5ms時)

リピータユニットはワイヤタイプのController Linkネットワークの拡張用です。ワイヤ-光タイプのリピータユニットは必ず2台1組(1:1)でご使用下さい。
リピータユニット間の光ケーブル部分に光リングタイプのController Linkユニット/ボードを接続することは出来ません。