Page top

• 最大入力周波数500kHz(ラインドライバ入力使用時)

• 32ビットのカウント範囲

• 2軸、4軸のバリエーション

• デジタル可変ノイズフィルタ搭載

• 5/12/24V/ラインドライバ入力(ただし5/12Vは形CS1W-CT021で1軸、形CS1W-CT041で2軸まで)

• シンプル/リング/リニアカウンタ

• 位相差/加減算/パルス+方向入力

• 外部コントロール入力を4点内蔵、オープンゲート、クローズゲート、プリセット、リセット、キャプチャ、ストップ/キャプチャ/リセット組み合わせ、リセット有効など16種類の機能を設定可能

• ユニットあたり4点の外部出力と28点のソフト出力装備、カウンタ値の帯域比較と目標値一致の2つのモードに加え、ディレーやホールドを設定できるプログラマブル出力ON機能、ヒステリシス機能搭載

• パルスレート測定機能、ログ記録も可能

• カウンタ出力または外部コントロール入力によって、CPUの割り込みタスクを起動することが可能

• 運転中ユニット設定変更可能