Page top

本体

形E5CS-U

E5CS 外形寸法 3

形E5CS-U+埋込み取りつけ用アダプタ(付属)+裏面接続ソケット(別売) 〈警報なし〉

E5CS 外形寸法 5

形E5CS-U+埋込み取りつけ用アダプタ(付属)+裏面接続ソケット(別売) 〈警報付〉

E5CS 外形寸法 7

※ 接続用ソケットは、警報なしタイプには形P2CF-08、形P3G-08、警報ありタイプには形P2CF-11、形P3GA-11を使用してください。

オプション(別売)

警報なしタイプ(8ピンタイプ)ソケット

形P2CF-08/表面接続ソケット

E5CS 外形寸法 12

※ フィンガープロテクトタイプ(形P2CF-08-E)も用意しております。

形P3G-08/裏面接続ソケット

E5CS 外形寸法 15

※ フィンガープロテクト用端子カバー(形Y92A-48G)も用意しております。

警報ありタイプ(11ピンタイプ)ソケット

形P2CF-11/表面接続ソケット

E5CS 外形寸法 19

※ フィンガープロテクトタイプ(形P2CF-11-E)も用意しております。

形P3GA-11/裏面接続ソケット

E5CS 外形寸法 22

※ フィンガープロテクト用端子カバー(形Y92A-48G)も用意しております。

※ 他のタイプのソケットは、精度に影響を与えますので使用しないでください。

適用サーミスタ

形E5CS-□GUに接続する温度センサは素子互換式サーミスタ(形E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6F)をご使用ください。
センサについては、カタログをご参照ください。

硬質タイプフロントカバー

形Y92A-48B(硬質タイプ)のフロントカバーを用意しています。
次のような場合にご利用ください。
・ちり、ほこりからセット部を保護します。
・誤って触れたりすることがなく、セット値のズレを未然に防ぎます。
・水滴の防止にも効果的です。

E5CS 外形寸法 29