Page top

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

種類 CS1D CPUユニット
CS1D-H CPUユニット(CPU二重化用) プロセスCPUユニット
形式 形CS1D-CPU67H 形CS1D-CPU65H 形CS1D-CPU67P 形CS1D-CPU65P
CPUユニットの二重化 二重化可能
入出力点数 5120点
最大増設装置数 増設最大7装置
プログラム容量 250Kステップ 60Kステップ 250Kステップ 60Kステップ
データメモリ容量 448Kワード 128Kワード 448Kワード 128Kワード
データメモリ
容量
データメモリ
(DM)
32Kワード 32Kワード 32Kワード 32Kワード
拡張データ
メモリ(EM)
32Kワード×13バンク 32Kワード×3バンク 32Kワード×13バンク 32Kワード×
3バンク
LD命令処理速度 0.02μs
割込機能 使用不可
ループ制御機能 なし あり(二重化可能)
消費電流(A) 5V系 0.82 *1、*2 0.82 *1、*2 1.04 1.04
26V系 ―― ―― ―― ――
標準価格(¥) オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
海外規格 UC1、 N、 L、 CE UC1、 N、 CE

種類 CS1D CPUユニット
CS1D-S CPUユニット(CPU単独システム用)
形式 形CS1D-CPU67S 形CS1D-CPU65S 形CS1D-CPU44S 形CS1D-CPU42S
CPUユニットの二重化 二重化不可
入出力点数 5120点 1280点 960点
最大増設装置数 増設最大7装置 増設最大3装置 増設最大2装置
プログラム容量 250Kステップ 60Kステップ 30Kステップ 10Kステップ
データメモリ容量 448Kワード 128Kワード 64Kワード 64Kワード
データメモリ容量 データメモリ(DM) 32Kワード 32Kワード 32Kワード 32Kワード
拡張データメモリ
(EM)
32Kワード×13バンク 32Kワード×3バンク 32Kワード×1バンク 32Kワード×1バンク
LD命令処理速度 0.02μs 0.04μs
割込機能 使用可能
ループ制御機能 ループコントロールボードを装着した場合あり
消費電流(A) 5V系 0.82 *1 0.82 *1 0.78 *1 0.78 *1
26V系 ―― ―― ―― ――
標準価格(¥) オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
海外規格 UC1、 N、 L、 CE

*1. 値はプロコンの消費電流を含んだものです。
*2. 形NT-AL001接続時、1ポートあたり0.15Aを加算