Page top

NE1A-SCPUシリーズ

セーフティネットワークコントローラ

NE1A-SCPUシリーズ

安全制御のプログラム化を実現。DeviceNet Safetyマスタ/スレーブ機能を搭載

※ Web特別価格提供品

・小型の安全コントローラ

・形NE1A-SCPU01-V1は安全入力16点、安全出力8点を内蔵
 形NE1A-SCPU02は安全入力40点、安全出力8点を内蔵

・安全ネットワークにより省配線化。最大32台の安全ターミナルを接続可能

・ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能

・ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品