Page top

多彩なワークでも安定読取り【特許出願中】

業界最高峰の読取りアルゴリズムと、ダイレクトマーキングの読取りに最適な光学系を組み合わせることにより、高精度の読取りを実現しました。

照明は同軸照明と斜光照明を搭載。ワークに応じて自働で切替えするため、金属やガラスなど、反射率の異なる材質に刻印された2次元コードでも抜群に読取ることができます。

V400-H 特長 3

2次元コード読取りの「見える化」を実現

液晶モニタで2次元コードの位置を確認でき、さらに読取結果や読取画像もモニタに表示できます。
コンタクタを使えば、簡単に位置決めが可能です。(コンタクタは着脱可能)

V400-H 特長 6

現場での使いやすさも追求したハンディコードリーダです

V400-H 特長 8

視野変更が可能

ズーム切替えレバーで読取り対象コードの大きさに合わせて視野を変更できます。

V400-H 特長 11

表示カスタマイズ機能【特許出願中】

読み取った2次元コードのデータをあらかじめ登録した文字列で液晶に表示させることができます。

※設定用のソフトウェアを用意しています。
 詳細はマニュアルを参照ください。

V400-H 特長 14

多彩な液晶表示パターン

読取り結果の表示は、4種類あります。
用途に合わせてお選びください。

V400-H 特長 17

代表例

V400-H 特長 19