UXGA準動画と超高品質ビデオ動画を実現したのが、独自仕様の211万画素CCDカメラです。ハイクラスの観察に必要な性能を、コンパクトなボディにギュッと凝縮。小型で扱いやすく、対象物を的確にキャッチできるため、拡大観察のあらゆるシーンで活躍します。
情報更新 : 2007/08/08
UXGA準動画と超高品質ビデオ動画を実現したのが、独自仕様の211万画素CCDカメラです。ハイクラスの観察に必要な性能を、コンパクトなボディにギュッと凝縮。小型で扱いやすく、対象物を的確にキャッチできるため、拡大観察のあらゆるシーンで活躍します。
UXGA(1,600×1,200ピクセル)は、一度に観察できる範囲を大きく広げ(SXGA面積比146%)、観察・解析プロセスが大幅に効率化します。しかも15フレーム/秒&ダブルバッファ方式による超高解像度の準動画のため、ピント合わせや倍率の変更がスムーズに行え、ストレスを感じることのない観察が可能です。また、ちらつきのないプログレッシブスキャン方式の映像で鮮明に見えることはもちろん、長時間の作業でも目の疲れを抑えます。
ファイン・プレビューは、照明とカメラ設定をワンタッチで操作できる便利な機能です。まず、8パターンの照明(ライトプレビュー)と画質補正(カメラプレビュー)の組み合わせがリアルタイムに選択・確認でき、観察の作業効率を飛躍的に向上します。
8パターンの角度の異なる照明一覧から、最適な照明をワンタッチで選択できます。一目で最適な照明を確認できるため、今まで見づらかった対象物に試行錯誤していた照明設定を簡単に選べます。
8パターンの異なるカメラ設定条件から、最適画像をワンタッチで選択できます。コントラストの低い画像や色調の見分けがつきにくい画像などに対し、効果を発揮します。
高い技術と豊富なノウハウを存分に注ぎ込み、専用レンズを新設計しました。コントラスト・被写界深度・解像度を最高のバランスで設計。レンズ表面で反射した光が正規の像を劣化させるゴーストやフレアー現象の解消、鏡筒やレンズ軸のズレなど、予測不可能ともいえる問題点まですべて解決しました。
照明には太陽光に近い白色LEDを採用しました。12種類の点灯パターンから、最適な照明環境を選択できます。LEDだからメンテナンスフリー。環境にやさしく、長寿命です。
大きいのは画面だけでいい。形VCR800は徹底してスリム化を追及しました。本体の大きさはB4サイズの2/3。また、収納時の厚さはわずか7センチです。背面・側面に必要なデバイス機能を集約した省スペース設計で、スタイリッシュなデザインが洗練された観察環境を実現します。
ひとつひとつのパーツをいちから見直し、スリム化と同時に驚くほどの軽量化を実現しました。4kgを切る質量で片手でも手軽に持ち運び。他の部署への移動もノートパソコンの感覚で躊躇することなく行えます。
観察場所を選ばない、形VCR800のフレキシビリティが活用の場を大きく広げます。
アイコン表示や機能別のわかりやすいメニュー画面から、目的の項目をリモコンで選ぶだけ。誰もが、簡単に拡大観察を行えるユーザーフレンドリーな操作性を実現しました。
すべての機能をリモコンで操作します。
専用計測ソフト「QuickGauge」を使えば、パソコンに取り込んだ画像を簡単に計測できます。
不良品検査などすぐに調べたい長さや面積などが誰でも簡単に計測できます。
観察した画像をすぐにプリントしたい。こんな場合も、PictBridge可能な市販のプリンタで簡単にプリント。パソコンはもう必要ありません。
記憶装置はコンパクトフラッシュとリムーバブルディスク(マイクロドライブ)から選べ、データ量に合わせた使い分けができます。
情報更新 : 2007/08/08