商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3S-2E4 | 透過形 ヨコ型コード引き出しタイプ 検出距離2m | 2D |
E3S-2E41 | 透過形 タテ型コード引き出しタイプ 検出距離2m | 2D |
E3S-5E4 | 透過形 ヨコ型コード引き出しタイプ 検出距離5m | 2D |
E3S-5E41 | 透過形 タテ型コード引き出しタイプ 検出距離5m | 2D |
E3S-DS10E4 | 拡散反射形 ヨコ型コード引き出しタイプ 検出距離100mm | 2D |
E3S-DS10E41 | 拡散反射形 タテ型コード引き出しタイプ 検出距離100mm | 2D |
E3S-DS30E4 | 拡散反射形 ヨコ型コード引き出しタイプ 検出距離300mm | 2D |
E3S-DS30E41 | 拡散反射形 タテ型コード引き出しタイプ 検出距離300mm | 2D |
E3S-LS10XE4 | 限定反射形 コード引き出しタイプ 検出距離30-100mm 赤外光 | 2D / 3D |
E3S-LS20XE4 | 限定反射形 コード引き出しタイプ 検出距離50-250mm 赤色光 | 2D / 3D |
E3S-R2E4 | 回帰反射形 ヨコ型コード引き出しタイプ 検出距離0.1-2m | 2D |
E3S-R2E41 | 回帰反射形 タテ型コード引き出しタイプ 検出距離0.1-2m | 2D |
E39-R1 | 反射板 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。