フレキシブル・セーフティユニット(高機能/単機能/増設ユニット)
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G9SX-AD | 高機能ユニット 瞬時安全出力3点 | 2D / 3D |
G9SX-AD322-T15-RC | 高機能ユニット オフディレー最大設定時間15秒 DC24V スプリング式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-AD322-T15-RT | 高機能ユニット オフディレー最大設定時間15秒 DC24V ネジ式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-ADA | 高機能ユニット 瞬時安全出力2点 | 2D / 3D |
G9SX-BC | 単機能ユニット | 2D / 3D |
G9SX-BC202-RC | 単機能ユニット DC24V スプリング式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-BC202-RT | 単機能ユニット DC24V ネジ式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-EX041-T-RC | 増設ユニット 安全出力オフディレー4a接点 DC24V スプリング式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-EX041-T-RT | 増設ユニット 安全出力オフディレー4a接点 DC24V ネジ式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-EX401-RC | 増設ユニット 安全出力瞬時4a接点 DC24V スプリング式端子台 | 2D / 3D |
G9SX-EX401-RT | 増設ユニット 安全出力瞬時4a接点 DC24V ネジ式端子台 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。