小形非接触式ドアスイッチ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D40B-1B10 | センサ 標準タイプ 補助出力なし ケーブル長10m | 2D / 3D |
D40B-1B3 | センサ 標準タイプ 補助出力なし ケーブル長3m | 2D / 3D |
D40B-1D10 | センサ 標準タイプ 補助出力付 ケーブル長10m | 2D / 3D |
D40B-1D3 | センサ 標準タイプ 補助出力付 ケーブル長3m | 2D / 3D |
D40B-2B10 | センサ 縦長タイプ 補助出力なし ケーブル長10m | 2D / 3D |
D40B-2B3 | センサ 縦長タイプ 補助出力なし ケーブル長3m | 2D / 3D |
D40B-2D10 | センサ 縦長タイプ 補助出力付 ケーブル長10m | 2D / 3D |
D40B-2D3 | センサ 縦長タイプ 補助出力付 ケーブル長3m | 2D / 3D |
D40B-3D5C | センサ 高温タイプ 補助出力1NC ケーブル長5m | 2D / 3D |
D40B-3E5C | センサ 高温タイプ 補助出力1NO ケーブル長5m | 2D / 3D |
D40B-A1 | アクチュエータ 標準タイプ | 2D / 3D |
D40B-A2 | アクチュエータ 縦長タイプ | 2D / 3D |
D40B-A3 | アクチュエータ 高温タイプ | 2D / 3D |
D40B-J1 | コントローラ AC/DC24V 安全接点1NO | 2D / 3D |
D40B-J2 | コントローラ AC/DC24V AC110/230 安全接点2NO | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。