Page top

CJ1W-NC□□3

位置制御ユニット(CJシリーズ用)

CJ1W-NC□□3

1ユニットで最大4軸まで制御。超小型のサイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!

2025年03月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

小型サイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!
アプリケーションに応じた軸数が選択可能です。

【パルス列出力】CJシリーズ用 形CJ1W-NC□□3

G5シリーズ/Gシリーズ/スマートステップ 2 対応

CJ1W-NC□□3 特長 3

注1:CJ1W-NC1□3にはついていません

用途に合わせてユニットを用意

1軸・2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプ。

高速起動&高速位置決め

・プログラマブルコントローラからの指令に対して、最高2ms以内で起動可能。
・速度指令は最高500kpps。高速な軸移動が可能です。

サポートツール

NCサポートツールで楽々データ設定
立ち上げ作業がより簡単に。

CX-Position

・パソコン上で簡単に作成・編集・転送・保存・印刷・および状態のモニタが可能。
・メンテナンス時などの準備時間を短縮。
・配線チェックが簡単に。

CJ1W-NC□□3 特長 7

アプリケーション例

ラダーで直接指令し位置決め

画像処理装置で、画像データをCJ1のCPUユニットに取り込み、NCユニットに対して位置決め動作を指令します。直接運転機能を使用することで、NCユニットへのデータ転送をおこなうことなく位置決めができますのでので、簡単に検査システムを実現することができます。

CJ1W-NC□□3 特長 9

NCの高速割込信号による高精度な割込位置決め

割込定寸送り機能を使えば、マーク位置やワーク端を検出してから一定量だけ送って停止させる制御が可能です。S字加減速機能があるので、加減速時のワークとローラとのすべりをおさえ、送り精度の向上が可能です。

CJ1W-NC□□3 特長 10