Page top

2019/03 受注終了

E5ZN-DRT

DeviceNet通信ユニット

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

温度調節器がプログラムレスで通信できるDeviceNet通信ユニットが可能にします

E5ZN-DRT 特長 1 温度調節器がプログラムレスで通信できるDeviceNet通信ユニット

立ち上げ工数1/6を実現。通信プログラム不要

E5ZN-DRT 特長 2 DeviceNet通信ユニットなら通信プログラム不要

DeviceNetコンフィグレータで一括管理

DeviceNetコンフィグレータにより、形E5ZN初期設定や温度制御を配線すればすぐに実行。

E5ZN-DRT 特長 4 DeviceNetコンフィグレータで一括管理

モニタ、コメント、コピー機能によりメンテナンス性を向上させました

・ヒータの制御時間(RUN時間モニタ)を計測することで、ヒータ寿命が管理できます。
・温度調節器・通信ユニット電源、ネットワーク電源などの電圧監視が可能。
・ヒータ毎や通信ユニット毎に任意の名称を設定できるので異常場所をすばやく確認。
・温度調節器のパラメータを接続された通信ユニットにアップロード/ダウンロード。温度調節器取り替え時の時間短縮も可能。

E5ZN-DRT 特長 6 DeviceNet通信ユニットでメンテナンス性を向上