Page top

G3PC

故障検出機能内蔵ソリッドステート・リレー

G3PC

ヒータの温度制御において発見が困難なSSR本体の故障を検出し、同時に警報信号を出力。ヒータ制御システムの安全設計を支援し、メンテナンス向上に貢献

2024年05月受注終了予定

一部商品は受注終了しております、「種類/価格」をご覧ください

※ Web特別価格提供品

• 主な故障検出内容(データシート参照)
 ・ SSRショート故障
 ・ SSRオープン故障

• 警報出力はNPN/PNP入力機器に対応可能。

• 故障検出機能内蔵、 電源は主回路電源を共用のため、 配線が容易。

• スリム形状(22.5mm幅)。

• ねじ取りつけ、 DINレール取りつけ共用。

• UL、 CSA規格、 IEC規格(VDE規格)を取得。