CVM1/CVシリーズ概要
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
CV CPU RACK 3UNIT | CPU装置ベースユニット 3スロット用 | 2D |
CV CPU RACK 5UNIT | CPU装置ベースユニット 5スロット用 | 2D |
CV CPU RACK 10UNIT | CPU装置ベースユニット 10スロット用 | 2D |
CV CPU-EX RACK 4UNIT | CPU増設装置ベースユニット 4スロット用 | 2D |
CV CPU-EX RACK 6UNIT | CPU増設装置ベースユニット 6スロット用 | 2D |
CV CPU-EX RACK 11UNIT | CPU増設装置ベースユニット 11スロット用 | 2D |
CV500-BC031 | CPUベースユニット 3スロット用 | 2D / 3D |
CV500-BC051 | CPUベースユニット 5スロット用 | 2D |
CV500-BC101 | CPUベースユニット 10スロット用 | 2D |
CV500-BI042 | I/Oベースユニット 4スロット用 | 2D |
CV500-BI062 | I/Oベースユニット 6スロット用 | 2D / 3D |
CV500-BI112 | I/Oベースユニット 11スロット用 | 2D |
CV500-ETN01 | Ethenetユニット CVシリーズ用 | 2D |
CV500-LK201 | 上位リンク 2ポート | 2D |
CV500-MC221 | モーションコントロール 2軸 | 2D |
CV500-MC421 | モーションコントロール 4軸 | 2D |
CV500-PS221 | 電源 AC100-120V/AC200-240V DC5V 12A | 2D |
CV500-RM211 | リモートI/O 親局 光タイプ | 2D |
CV500-RM221 | リモートI/O 親局 ワイヤタイプ | 2D |
CV500-RT211 | リモートI/O 子局 光タイプ | 2D |
CV500-RT221 | リモートI/O 子局 ワイヤタイプ | 2D |
CV500-SLK11 | SYSMAC LINKユニット 光タイプ 2芯光ファイバーケーブル | 2D |
CV500-SLK21 | SYSMAC LINKユニット 同軸タイプ 5C-2Vケーブル | 2D |
CVM1 CPU RACK 3UNIT | CPU装置ベースユニット 3スロット用 | 2D |
CVM1 CPU RACK 5UNIT | CPU装置ベースユニット 5スロット用 | 2D |
CVM1 CPU RACK 10UNIT | CPU装置ベースユニット 10スロット用 | 2D |
CVM1 CPU-EX RACK 4UNIT | CPU増設装置ベースユニット 4スロット用 | 2D |
CVM1 CPU-EX RACK 6UNIT | CPU増設装置ベースユニット 6スロット用 | 2D |
CVM1 CPU-EX RACK 11UNIT | CPU増設装置ベースユニット 11スロット用 | 2D |
CVM1-BC053 | CPUベースユニット 5スロット用 | 2D |
CVM1-BC103 | CPUベースユニット 10スロット用 | 2D |
CVM1-BI064 | 簡易I/O増設装置専用ベースユニット 6スロット用 | 2D / 3D |
CVM1-BI114 | 簡易I/O増設装置専用ベースユニット 11スロット用 | 2D |
CVM1-CLK12 | Controller LINK ユニット 光リングタイプ H-PCFケーブル | 2D |
CVM1-CLK21 | Controller LINK ユニット ワイヤタイプ | 2D |
CVM1-CLK52 | Controller LINK ユニット 光リングタイプ GIケーブル | 2D |
CVM1-DRM21-V1 | DeviceNet マスタユニット | 2D |
CVM1-LK401 | PCリンクユニット | 2D |
CVM1D-BC051 | CPUベースユニット 5スロット用 | 2D |
CVM1D-BI101 | CPU増設ベースユニット 10スロット用 | 2D |
CVM1D-BI102 | I/O増設ベースユニット 10スロット用 | 2D |
C500-CE241 | 外付コネクタ ハンダ付端子24P+コネクタカバー | 2D |
C500-DUM01 | ダミー入出力 | 2D |
C500-IA121 | AC 16点入力 | 2D |
C500-IA122 | AC 32点入力 | 2D |
C500-IA222 | AC 16点入力 | 2D |
C500-IA223 | AC 32点入力 | 2D |
C500-ID112 | DC 16点入力 | 2D |
C500-ID114 | DC 64点入力 | 2D |
C500-ID212 | DC 64点入力 | 2D |
C500-ID213 | DC 16点入力 | 2D |
C500-ID215 | DC 32点入力 | 2D |
C500-ID218 | DC 32点入力 | 2D |
C500-ID218CN | DC 32点入力 | 2D |
C500-ID219 | DC 64点入力 | 2D |
C500-ID501CN | TTL DC32点入力 | 2D |
C500-IDS01-V2 | IDセンサユニット 電磁誘導タイプ | 2D |
C500-IM211 | AC/DC 16点入力 | 2D |
C500-IM212 | AC/DC 32点入力 | 2D |
C500-MD211CN | DC 16点入力/トランジスタ 16点出力 | 2D |
C500-NC113 | 位置制御ユニット パルス出力 オープンループ方式 1軸 | 2D |
C500-NC211 | 位置制御ユニット パルス出力 オープンループ方式 2軸 | 2D |
C500-OA225 | トライアック 32点出力 | 2D |
C500-OA226 | トライアック 16点出力 | 2D |
C500-OC221 | リレー接点 16点出力 | 2D |
C500-OC223 | リレー接点 16点出力 | 2D |
C500-OC224 | リレー接点 32点出力 | 2D |
C500-OD211 | トランジスタ 64点出力 | 2D |
C500-OD212 | トランジスタ 32点出力 | 2D |
C500-OD213 | トランジスタ 64点出力 | 2D |
C500-OD215 | トランジスタ 16点出力 | 2D |
C500-OD217 | トランジスタ 16点出力 | 2D |
C500-OD218 | トランジスタ 32点出力 | 2D |
C500-OD219 | トランジスタ 16点出力 | 2D |
C500-OD411 | トランジスタ 16点出力 | 2D |
C500-OD412 | トランジスタ 32点出力 | 2D |
C500-OD414 | トランジスタ 32点出力 | 2D |
C500-OD415CN | トランジスタ 32点出力 | 2D |
C500-OD501CN | TTL DC32点出力 | 2D |
C500-RM001-PV1 | リモートI/O 親局 PCF | 2D |
C500-RM001-V1 | リモートI/O 親局 APF/PCF | 2D |
C500-RM201 | リモートI/O 親局本体 | 2D |
C500-RT201 | リモートI/O 子局本体 | 2D |
C2000-ID216 | 割込 8点入力 | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。