Page top

セーフティセンサ - 受注終了品

指、腕、人体が危険領域に侵入を検知するライトカーテンや、危険な機械の周辺に作業者がいないことを検出するレーザスキャナなどをラインナップ

商品一覧

セーフティセンサの受注終了品は以下の 14 商品があります。

2009/12 受注終了 D9M セーフティマット D9M

作業者の存在を検知するマット式安全装置

2016/08 受注終了 E3FS シングルビームセーフティセンサ E3FS

危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ

2018/03 受注終了 F39-MT11 セーフティライトカーテン形F3SNシリーズ用メンテナンスツール F39-MT11

安全システムの「予防保全」をバックアップ

2006/09 受注終了 F3G-C セーフティレーザスキャナ F3G-C

「作業者の存在検知」と「危険エリアへの接近警告」で更なる安全を

1992/06 受注終了 F3R 光線式ドアスイッチ F3R

 

2010/03 受注終了 F3SL 長距離検出形セーフティライトカーテン F3SL

20mの長距離検出。大型機械や搬送ラインでの侵入検知に最適な人体検知用(タイプ4)

2012/03 受注終了 F3SN-A / -B, F3SH-A セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ F3SN-A / -B, F3SH-A

「セーフティライトカーテン」と「マルチビームセーフティセンサ」という2つの安全をご提案

2012/03 受注終了 F3SN-A□SS ショートレンジセーフティライトカーテン(Type4) F3SN-A□SS

外乱光に強い。周囲センサへの干渉光を大幅に削減

2012/03 受注終了 F3SS 長距離検出形シングルビームセーフティセンサ F3SS

60mの長距離検出。ライン全体の一括防護や大型機械の多面侵入検知などに最適な人体検知用(タイプ4)透過形光電センサ

2012/03 受注終了 OS3101 セーフティレーザスキャナ OS3101

複雑な形状の作業エリア内で、作業者の存在検知を実現