Page top

セーフティセンサ

指、腕、人体が危険領域に侵入を検知するライトカーテンや、危険な機械の周辺に作業者がいないことを検出するレーザスキャナなどをラインナップ

安全ソリューション

セーフティセンサ 商品一覧

セーフティセンサは以下の 12 商品があります。

F3SG-R セーフティライトカーテン F3SG-R

タフさと信頼性を兼ね備えた、標準機にふさわしい新シリーズ

F3W-MA スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA

多光軸光電センサをベースとした統合型ミューティングセンサ

べスト制御機器第20版 F3SJシリーズ セーフティライトカーテン F3SJシリーズ

3つのタイプでムダのない安全対策を実現、PLe/安全カテゴリ4 SIL3対応

べスト制御機器第20版 F3SR-B セーフティーライトカーテン F3SR-B

タフ&ベーシック。セーフティライトカーテンに新たなラインナップ。3つの表示灯で見えるから「わかる」へ進化

※この商品は2018/03に受注終了予定です。

MS4800シリーズ セーフティライトカーテン MS4800シリーズ

強い堅牢ボディと検出距離20mを実現

べスト制御機器第20版 E3ZS, E3FS シングルビームセーフティセンサ E3ZS, E3FS

危険領域へ入る作業者をビームで検知する、国際規格に準拠した安全センサ

F39-TC5 コネクタ中継ボックス(ミューティングターミナル) F39-TC5

セーフティライトカーテンとミューティング用センサの配線工数を大幅削減

F39-MT11 セーフティライトカーテン形F3SNシリーズ用メンテナンスツール F39-MT11

安全システムの「予防保全」をバックアップ

※この商品は2018/03に受注終了予定です。

F3SP-T01 セーフティターミナルリレー(形F3SJ-A□□□□P□□専用) F3SP-T01

セーフティライトカーテンからセーフティリレー出力までの盤内の省配線に

べスト制御機器第20版 OS32C セーフティレーザスキャナ OS32C

薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ 。EtherNet/IP対応タイプも

べスト制御機器第20版 UM / MC3 セーフティマット/マットコントローラ UM / MC3

設置やメンテナンスが容易になった新型セーフティマット。セーフティコントローラ 形G9SPまたは専用コントローラとの組み合わせによりPLd/安全カテゴリ3(EN ISO13849-1)を実現。

SGE / SCC セーフティエッジ/エッジコントローラ SGE / SCC

危険源の可動部分などに取りつけ、接触検知を行うセーフティセンサ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。