本文

ダウンロード

「H8PSサポートソフトウェア体験版」は、カムポジショナ形H8PS(16点/32点出力タイプ)のカムプログラム作成・編集やカムプログラムの簡易シュミレーションなどをパソコンを使用して簡単に行なうツールの体験版です。お手持ちのパソコンで動作可能かを確認します。

H8PSサポートソフトウェアの機能

パソコンとカムポジショナ形H8PS本体をUSB通信ケーブルで接続し、サポートソフトウェアを使用することで、
簡単にプログラムの設定(アップロード/ダウンロード)が行えます。
    機能一覧
  • カムプログラムの作成
  • 各種機能設定
  • プログラムの編集・保存・印刷
  • カムプログラムの動作チャート表示・印刷
  • プログラムの簡易シュミレーション


体験版の制限事項

    1. カムプログラム・各種機能設定内容の保存機能は、体験版には含まれていません。
    2. 体験版は、インストール後20日間限定でお使いいただけます。


動作環境

H8PSサポートソフトウェアは、接続するパソコンのUSBコントローラがUHCI方式のパソコンに対応しています。 詳しくは、形H8PSの商品詳細ページの「USB通信の適合パソコンについて」、「動作確認パソコン情報」を必ずご確認ください。
  • 対応OS : Windows 98/2000/Me/XP
  • ハードディスク空き容量 : 20 MB以上
  • 推奨CPU : Pentium 144 MHz以上
  • 推奨メモリ : 24 MB以上
  • カムポジショナ対応機種 : H8PS-16□、H8PS-32□
USB通信の適合パソコンについて
UHCIとOHCIの確認方法
(h8ps_try.EXE)