形K5D統合設定ツールは従来の設定ツールと設定補助ツール(FOMAアダプタの設定ツール)、本体ログ読出ツールをひとつにまとめたツールです。SMTP-AUTH非対応の形K5D-0800およびSMTP-AUTH対応の形K5D-0800-Sの両方にご使用いただけます。形K5D-0800-Sを設定する場合のみSMTP-AUTHの設定が有効になります。
設定ツールが動作するためには以下の環境が必要です。
Windows XP/2000/NT.4.0が動作するパーソナルコンピュータ(PC/AT互換機)
(注意:Windows3.1/95/98/Me/VISTAの環境では動作保証できません。)
接続ケーブルは形K5D とパソコンの接続、FOMA アダプタとパソコンの接続では異なります。
DoPa Mobile Ark 9601KO ACアダプタが使用できます。
形K5Dから電源供給することもできますが、使用方法に条件がありますので詳細はユーザーズマニュアルをご参照ください。
K5Dst201A.EXE (2.57MB) |
本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません