ページ先頭

本文

USB-シリアル変換ケーブルドライバソフトウェア ダウンロード

USB-シリアル変換ケーブル(形:CS1W-CIF31) をご使用いただくためのドライバソフトウェアです。 商品に同梱されているCD-ROMと同一のソフトウェアです。

商品のバージョン Ver.2.08(CD-ROMに記載)

更新日:2013.5.20

バージョンアップファイル名とサイズ:
Windows XP(64 bit版を除く)、
Windows Vista、Windows 7、Windows 8 用
WinXP_Vista_7_8.zip (781KB)
Windows 2000 用 Win2K.zip (819KB)
Windows 98、Windows Me 用 Win98_Me.zip (298KB)
ユーザーズマニュアル:
日本語版 ユーザーズマニュアル : SBCA-320
英語版 User's Manual : W417
    ドライバソフトのバージョン確認:
  1. USB変換ケーブルをパソコンに装着する
  2. Windowsのデバイスマネージャを起動する
  3. デバイスマネージャのツリーから"ポート(COMとLPT)"内の"OMRON CS1W-CIF3* USB Serial Port"を選択する
  4. ポップアップメニューより"プロパティ"を選択する
  5. 表示された画面上のドライバタブを選択する
  6. ドライバのバージョンを確認する。

    最新版のバージョンは以下の通り

    ・Windows XP(64bit版を除く)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 の場合
       バージョン: 2.08.28.0 (2.8.28.0)
    ・Windows 2000 の場合
       バージョン: 2.6.0.0
    ・Windows 98、Windows Me の場合
       バージョン: 1.09.06

    注.対応OSは各ソフトウェアの動作保障OSに依存します。

 
ダウンロードに際しまして、以下の規約をお読みいただき、同意のうえご実施ください。

保証およびアフターサービスは登録票により登録されたお客様のみに提供されます。もしお客様が以下のソフトウェア使用許諾契約に同意しない場合、ダウンロード出来ません。

■ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、オムロン株式会社がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。

  1. 著作権
    このソフトウェア(コンピュータ・プログラムおよびそれに関連する技術資料等のすべてを含みます)の著作権はオムロン株式会社にあります。
  2. 使用許諾
    商品に同梱されているソフトウエアと同等の使用許諾となります。
  3. 複製
    お客様は、前項の場合を除いて、このソフトウェアの全部または一部を複製することはできません。
  4. 逆コンパイル等について
    お客様はソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングおよびそれに類する行為をおこなうことはできません。
  5. 譲渡等
    お客様は、第三者に対してソフトウェアを譲渡、貸与、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
  6. 保証およびアフターサービスについて
    弊社は、「登録票」をご返送していただいたお客様に対し、以下のように保証し、アフターサービスを提供します。
    (1) 弊社の責任によりコンピュータプログラムが正常に機能しない場合は、製品のご購入日より1年間は無償で修理、または交換します。
    (2) 弊社が知り得たプログラムの欠陥(マニュアルとの重要な不一致)や製品改良(バージョンアップ)情報など、必要な情報をお知らせします。
    (3) 登録票の受付は日本国内のみとし、保証およびアフターサービスの適用も日本国内を対象とします。お客様のご希望により弊社があらかじめ指定する国において保証およびアフターサービスをご希望される場合には、その国でリリースされている言語においてのみ行いますので、現地営業窓口へ要請を願います。同時に日本での保証およびアフターサービスの終了についても変更の手続きをお願いします。
  7. 免責
    (1) 前条に定めるソフトウェアの修理または交換は、弊社のソフトウェアの保証責任のすべてを定めるものであり、弊社はソフトウェアのいかなる不具合により発生した、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
    (2) ソフトウェアのご使用により、万一、お客様に損害が生じた場合におきましても、弊社は一切の責任を負いません。
    (3) 弊社がお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、弊社の責任はお客様がソフトウェア使用許諾代金として支払った金額を超えることはありません。

上記について承諾される方は、以下の承諾ボタンをクリックしてダウンロードプログラムをダウンロードしてください。なお、ダウンロード作業を始める前に、インストール手順をご確認のうえ、その内容に従ってください。