サンプルテスト

サンプルテストとは

サンプルテスト

サンプルテストは、お客様の対象シートにおいて、弊社検査装置の検出性能および判別性能を確認するために行います。
検査装置を新規導入する場合に限らず、既設検査装置で新製品を生産したり、新たな欠陥が発生した場合においても実施可能です。

テスト実施の流れ

  • お問い合わせ/お申込み
    WEBまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
    弊社営業からご連絡させていただきます。お問い合わせの際は、対象シートとその検査条件(シート幅、搬送速度、⽋陥サイズ等)をご連絡いただけるとご案内がスムーズです。
  • テスト要件の整合
    弊社営業がご訪問させていただき、お客様の現状の検査課題をお伺いします。
    対象⽋陥の現物確認をさせていただき、必要なテスト要件を整合します。
    貴社の導⼊スケジュールに応じて、最適なテスト計画をご案内します。
  • サンプルテスト実施
    ⽋陥のカットサンプル(A5〜A4サイズ)を事前にお預かりし、最適な光学系を検討したうえで、検査可否を確認いたします。巻替機によるロール⾛⾏状態のシミュレーションテストにも対応可能です。
    お客様のご要望により、弊社テスティングルームでのテスト⽴会も可能です。
  • サンプルテスト報告
    お預かりしたサンプルに対し、検出・判別の可否を検査画像とともに測定値で報告します。
    テスト⽴会の速報として検査画像やテスト結果をお持ち帰りいただくことも可能です。

⽴会当⽇の流れ

弊社テスティングルームの立会は、テスト要件とお客様のご要望に応じて計画します。

スケジュール例 13時:テストの目的確認、13時半:テスト環境と機材の説明、14時:ロールテストの実演、15時半:テスト結果の検証、16時今後のスケジュール確認、17時終了

テスト環境

クリーンブース

クラス10,000のクリーンブースで埃の影響を最小限に抑えたテストが実施できます。

回転ドラム式検査装置

カットテストに使用します。
お客様のライン速度を再現でき、最適な光学系と検査方式が作れます。

対象 カットシート(A5~A4サイズ相当)
最高速度 1,000m/min
回転ドラム式検査装置
回転ドラム式検査装置

ロール巻替検査装置

ロールテストに使用します。
グリーンブース内に設置されており、一度に3つの検査方式でテストできます。

対象 ロール
最大原反幅 500mm
最大ロール径 φ500mm
最大重量 20kg
最大速度 200m/min
コアサイズ 3インチ
張力 30N~100N
ロール巻替検査装置
ロール巻替検査装置

拠点

東京テスティングルーム
〒140-0002
東京都品川区東品川1-4-8
日本通運東品川流通センタービル3F
03-6718-3551
JR品川駅港南口より徒歩15分、タクシー5分、京浜急行北品川駅から徒歩7分
静岡テスティングルーム
〒411-8511
静岡県三島市松本66
055-977-9153
JR三島駅南⼝より東海バス「オムロン前」下⾞正⾯、JR三島駅下⾞ タクシーにて南へ5km
滋賀テスティングルーム
〒525-0035
滋賀県草津市⻄草津2ー2-1
077-565-5283
JR東海道線草津駅下⾞ 南⻄へ徒歩約15分

サンプルテストのご依頼はこちらよりお申し込みください

お申し込みフォームはこちら

オムロン株式会社 検査システム事業部 営業部

03-6718-3551

受付時間 9:00~17:30(土日祝は休)