ページ先頭

3次元モデル FZD

[2008/08/25掲載]
最先端技術とオムロンの現場ノウハウにより、
インラインにおける3次元計測を実用化しました。
・3次元長距離カメラ
・3次元空間キャリブレーション
・3次元計測アルゴリズム
様々な位置、角度で流れてくるワークをライン上で正確に計測するために、オムロン独自の先端技術を搭載。これにより、今まで不可能だった計測が可能になります。

商品特長インラインにおける3次元計測を実用化とは

種類/標準価格 定格/性能

なお、カタログからの抜粋のため、ページ番号もカタログの内容に沿う記述となっておりますことをご了承ください。

他の機種を見る

フラッグシップモデルFZ3 常識を打ち破る、先進の画像生成テクノロジーで、不可能を可能に。
カスタマイズ画像処理システムFZW 最高峰のカスタマイズ能力で、画像処理システムを思い通り・短期間で構築!
ローコスト一体型モデルFQ 高機能モデルの画像処理能力を手のひらサイズに凝縮
汎用モデルZFX 導入のしやすさ、そして現場での使いやすさに徹底的にこだわりました。
太陽電池セル欠陥検査ソフトFZ3-UPVD 輪郭追従機能でセルの欠け・割れを超高精度に検出。モジュール不良を徹底排除します。
塗布剤途切れ検査専用ソフトウェアFZ3-UGI/UGIH FIPGなど塗布剤の途切れ、幅を高精度に検査。視覚センサの知識や操作経験がなくても簡単に検査を実施できます。
位置決め専用モデル FZM1シリーズ 高精度な位置決め制御が複雑な演算不要で実現できます。

製品選定

製品情報

サービス窓口

アフターサービス