ページ先頭


エアクリーンユニット(ファンフィルターユニット) ZN-A

[2011/06/01更新]
エアクリーンユニット(ファンフィルターユニット) ZN-A
業界最薄、大風量エアクリーンユニットZN-Aシリーズ
大風量と薄型・高性能を両立したファンフィルタユニットに12m3/minタイプ登場。
クリーンブースのサイズや用途に合わせてお選びいただけます。
12m<sup>3</sup>/min ZN-A6112 5m<sup>3</sup>/min ZN-A4105 1.8m<sup>3</sup>/min ZN-A2502
エアクリーンユニット 算定ツール配布中
希望するクリーン度、クリーンブース寸法を入力いただきますと、必要なユニット数を算出するツールです。ご購入を検討の際、参考になります。

商品特長ZN-Aの特長とは

種類/標準価格 定格/性能 システム構成図

なお、カタログからの抜粋のため、ページ番号もカタログの内容に沿う記述となっておりますことをご了承ください。

お役立ち情報

診断サービス
現場の発塵度や静電気発生源をオムロンのセールスエンジニアが最適な改善方法をご提案します!
クリーン対策をするには? ガイドブックで基礎知識を知ろう!
無料ダウンロード!クリーン対策をしていく上で知っておきたい内容をわかりやすく解説しています。
2次電池業界の方に朗報!「異物」課題解決のご提案
極板塗布中に異物が付着?エージング工程で不良を発見!そんな不安を除くには、異物の常時管理が近道です。クリーン対策結果の評価にも役立つ情報をご紹介。

他の機種を見る

エアパーティクルセンサ ZN-PD-S 新世代環境センサ 高精度計測タイプ 微粒子パーティクルと粗粒子ダストを高精度計測。
温湿度ステーション ZN-THX-S/THS-S 新世代環境センサ 製造ラインや装置周辺の温度・湿度を高精度に計測
微差圧ステーション ZN-DPX-S/DPS-S 新世代環境センサ クリーンルームやブースの内と外の差圧を高精度に計測
環境見える化ソフト ZN-SW11-S 新世代環境センサ 各商品で計測したデータを一括でロギング
エアサーモセンサ ZN-TH11-S 新世代環境センサ 温度・湿度をパーティクルと同時に高精度計測
イオナイザユニット ZN-J 層流を乱さない開口構造で、パーティクルをしっかり除電。
エアパーティクルセンサ ZN-PD 計測値フィードバックタイプ 省エネしながら最適なクリーン環境を維持。
オムロンの環境センシング最新実例I-Webメンバーズに登録して改善実例をダウンロード

24時間受付 Q-Port サービス窓口

  • 技術相談・お問い合わせ
  • テスト機貸出
  • お見積もり
  • カタログ請求
  • ダウンロード
  • 校正サービスについて